Operadores de 30 mm

Nossos operadores de 30 mm incluem botões pulsadores, paradas de emergência, chaves seletoras, sinaleiros, operadores especializados e estações montadas. Temos os acessórios e os componentes de fundo de painel necessários para a montagem dos botões pulsadores, incluindo blocos de contatos, proteções, placas de legenda e outros.


Operadores de 30 mm cód. cat. 800T/H

Operadores 800T/H

Nossos operadores de 30 mm cód. cat. 800T/H são projetados e construídos para operar nos ambientes industriais mais exigentes. Resistentes e funcionais, robustos e atraentes, nossos operadores representam a oferta mais inovadora e exclusiva no mercado.


Componentes da traseira do painel de 30 mm cód. cat. 800T/H

Componentes da traseira do painel, 30 mm

Nossos componentes da traseira do painel de 30 mm cód. cat. 800T/H incluem uma ampla variedade de tipos de blocos de contatos. Eles fornecem excelente varredura de contato e uma confiabilidade ideal de comutação.


Gabinetes de botão pulsador cód. cat. 598

Gabinetes de botão pulsador

Oferecemos gabinetes de botão pulsador em configurações de 1 a 4 furos projetados para aplicações internas e externas.


Estações montadas NEMA de 30 mm

Estações montadas, 30 mm

Nossas Estações montadas de 30 mm estão disponíveis em estruturas de alumínio forjado, aço inoxidável, vidro e resina de poliéster termoplástica. Essas estações são fornecidas completamente montadas para facilitar a instalação ou elas podem ser criadas de forma personalizada para se adequar às suas necessidades.