Sistemas de controle SoftLogix

Nossos sistemas de controle SoftLogix™ cód. cat. 1789 baseiam-se na plataforma Logix e integram-se facilmente com o controle da máquina, controle de movimento e processamento de informações. Eles assumem as funções de controle normalmente encontradas em controladores programáveis específicos, encapsulam essas funções em software e as executam em um sistema operacional comercial. O sistema operacional multitarefa permite a você priorizar 32 tarefas configuráveis.

Sistemas de controle SoftLogix cód. cat. 1789
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Executa nos sistemas operacionais Windows® 7 e Windows Server 2008
  • Usa o mesmo ambiente do Studio 5000® e o mecanismo de controle Logix de outras plataformas Logix
  • Inclui independência de plataforma (whitebox, computador industrial etc.).
  • Fornece conexão a redes abertas, incluindo EtherNet/IP™, ControlNet™ e DeviceNet™
  • Oferece personalização do acesso aos dados, kit de ferramentas de backplane virtual para integração de redes de terceiros ou módulos especiais
  • Suporta várias interfaces de E/S
  • Permite desenvolver programas personalizados em C para integrar via rotinas externas

Controladores SoftLogix™ 1789-L10

  • Um controlador
  • Limite do tamanho de memória de 2 MB por controlador
  • Duas placas de interface de rede PCI
  • Uma placa EtherNet/IP
  • Um módulo 1784-SIM
  • Sem suporte de módulo de backplane virtual de terceiros
  • Rack virtual com três slots

Controladores SoftLogix 1789-L30

  • Dois controladores
  • Limite do tamanho de memória de 64 MB por controlador
  • Cinco placas de interface de rede PCI
  • Um módulo 1784-SIM
  • Suporte de módulo de backplane virtual de terceiros
  • Rack virtual com cinco slots

Controladores SoftLogix 1789-L60

  • Seis controladores
  • Limite do tamanho de memória de 64 MB por controlador
  • 16 placas de interface de rede PCI
  • 16 módulos 1784-SIM
  • Suporte de módulo de backplane virtual de terceiros
  • Rack virtual com 16 slots

Especificações do sistema

Especificações do sistema do controlador SoftLogix

Processador

Pentium IV 1,6 GHz compatível com IBM ou superior (recomendado)
Outros requisitos incluem:
• disquete para suporte do Disco de ativação
• a unidade de disco rígido deve oferecer suporte à masterização de barramento
• você também poderá necessitar de drivers de masterização de barramento para o chipset do computador; para placas-mãe Intel este software se chama "Application Accelerator"
Aplicações exigentes, incluindo sequenciais, controle de movimento e outras aplicações locais executadas no computador, podem exigir uma CPU de dois núcleos para alcançar as especificações de desempenho

Especificações de software

• Microsoft Windows XP com Service Pack 1 ou superior (recomendado)
• Microsoft Windows 2000 com Service Pack 4 (recomendado)

RAM

Mínimo de 256 MB

Espaço no disco rígido

50 MB de espaço no disco rígido
(ou mais, dependendo das exigências da aplicação)

Especificações de rede

Slot PCI primário ou estendido de 32 bits
Um slot por placa de comunicação
Oferece suporte a 1784-PCICS para ControlNet
Oferece suporte a 1784-PCIDS para DeviceNet

Especificações de vídeo

Adaptador gráfico VGA de 16 cores
resolução mínima de 640 x 480 pixels ou maior
(256 cores, 800 x 600 pixels mínimos para resolução ideal)

Informação adicional

As soluções Integrated Architecture da Rockwell Automation fornecem a base para conduzir a otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo que você reaja de forma competitiva à economia e às mudanças nas demandas do consumidor.

Certificações

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software Studio 5000 Logix Designer para programar seu sistema SoftLogix™.

Os controladores e módulos selecionados, junto com sua configuração de rede, determinam os pacotes de software adicionais necessários para configurar e programar seu sistema. O software obrigatório adicional pode incluir o software de configuração de rede RSNetWorx e o software de comunicação RSLinx.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.