Controladores de segurança SmartGuard 600 com segurança

Nossos controladores SmartGuard™ 600 cód. cat. 1752 com recurso de segurança fornecem 16 entradas seguras, 8 saídas seguras, 4 fontes de teste de pulso e uma porta EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador também inclui uma conexão DeviceNet™ para oferecer suporte às seguranças CIP padrão e CIP. Você pode configurar e programar via EtherNet/IP em DeviceNet ou via porta USB integrada. Esses pequenos controladores inteligentes com custo otimizado podem executar o intertravamento de segurança entre controladores de segurança GuardLogix® ou outros SmartGuard.

Controladores SmartGuard 600 com segurança 1752
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Ideal para aplicações de segurança de nível médio que são muito complexas para relés de segurança, mas muito simples para CLPs de segurança de tamanho integral
  • Integra-se com os módulos Guard I/O™ para expandir o número de dispositivos de segurança que você pode controlar
  • Fornece dados para IHMs e CLPs padrão por meio de EtherNet/IP™ ou DeviceNet™
  • Permite configurar e programar por meio do software RSNetWorx™ para DeviceNet (exigido para o controlador EtherNet/IP)

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

 

Sistemas de controle de pequeno porte

Certificações

  • c-UL-us
  • Listado no UL para Classe 1, Divisão 2, Áreas classificadas Grupos A, B, C, D
  • Certificação UL para segurança funcional

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Programe seu controlador SmartGuard™ 600 com software de configuração do RSNetWorx da Rockwell Software®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Nossos controladores SmartGuard™ 600 interconectam um sistema de relé de segurança e um CLP. Seu dimensionamento é ideal para aplicações que não podem ser solucionadas com relés de segurança, ou são complexas demais para resolver com relés, mas não tão complexas para um CLP tradicional como um controlador GuardLogix® ou GuardPLC™.

Use o controlador SmartGuard 600 em aplicações de segurança, incluindo:

  • Parada de emergência
  • Cortina de luz
  • Gate de segurança
  • Controle bimanual
  • Controle de múltiplas zonas
  • Proteção do perímetro

Estudos de caso do controlador programável — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos do controlador programável Allen-Bradley em suas aplicações.