Sistemas de controle de pequeno porte

A solução perfeita para aplicações de médio porte, nossos controladores pequenos oferecem os recursos e a flexibilidade necessários sem o excesso de sistemas de maior porte. Escolha entre controladores padrão e controladores de segurança certificados, nos formatos para rack, em pacote ou modulares. As aplicações típicas incluem controle de máquinas complexo, processamento em lote e automação predial.

Sistemas de controle CompactLogix

Sistemas de controle CompactLogix

Nossos controladores CompactLogix™ e Compact GuardLogix® usam um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para proporcionar controle de aplicações de médio porte em um ambiente fácil de usar. A grande integração entre o software de programação, o controlador e os módulos de E/S reduz o tempo de desenvolvimento e o custo no comissionamento e durante a operação normal. Este recurso promove a integração com custo otimizado de uma máquina ou aplicação de segurança a um sistema de controle em toda a fábrica porque integra recursos de segurança, posicionamento, discretos e de inversão em um controlador.


Controladores SmartGuard 600 com segurança 1752

Controladores de segurança SmartGuard 600 com segurança

Nossos controladores SmartGuard™ 600 cód. cat. 1752 com recurso de segurança fornecem 16 entradas seguras, 8 saídas seguras, 4 fontes de teste de pulso e uma porta EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador também inclui uma conexão DeviceNet™ para oferecer suporte às seguranças CIP padrão e CIP. Você pode configurar e programar via EtherNet/IP em DeviceNet ou via porta USB integrada. Esses pequenos controladores inteligentes com custo otimizado podem executar o intertravamento de segurança entre controladores de segurança GuardLogix® ou outros SmartGuard.


Controladores lógicos programáveis SLC 500 cód. cat. 1747

Controladores SLC 500

Nossa plataforma de controle SLC™ 500 cód. cat. 1747 é utilizada para diversas aplicações. A Rockwell Automation anunciou que alguns códigos de catálogo da SLC 500 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os nossas novas plataformas de controle CompactLogix™ 5370 ou 5380.