Sistemas de controle MicroLogix

Para uma solução de controlador lógico programável pequena e confiável, consulte nossa família MicroLogix™. Os controladores MicroLogix 1200 oferecem recursos e opções para lidar com uma ampla gama de aplicações. Os controladores MicroLogix 1100 e 1400 aumentam a cobertura de aplicações com comunicações de rede aprimoradas a um preço acessível.

Sistemas de controlador lógico programável MicroLogix 1100 cód. cat. 1763

Controladores MicroLogix 1100

Nossos sistemas de Controlador lógico programável MicroLogix™ 1100 cód. cat. 1763 adicionam EtherNet/IP™ incorporada, edição on-line e um painel LCD à família MicroLogix. O painel LCD incorporado mostra o status do controlador, o status de E/S e mensagens simples do operador. Com 2 entradas analógicas, 10 entradas digitais e 6 saídas digitais, o controlador MicroLogix 1100 pode lidar com uma grande variedade de tarefas.

 


Sistemas de controlador lógico programável MicroLogix 1200 cód. cat. 1762

Controladores MicroLogix 1200

Os sistemas de controlador lógico programável MicroLogix™ 1200 cód. cat. 1762 são pequenos o suficiente para adequarem-se a espaços pequenos e potentes o suficiente para atender uma ampla gama de aplicações. Nosso controlador está disponível em versões de 24 ou 40 pontos. Você pode expandir a contagem de E/S usando módulos de E/S sem racks. Você pode criar sistemas de controle maiores, obter maior flexibilidade de aplicações e expandir o seu sistema com um custo inferior e estoque de peças reduzido. Um sistema operacional com atualização Flash em campo o mantém atualizado com os recursos mais recentes.


Sistemas de controlador lógico programável MicroLogix 1400 cód. cat. 1766

Controladores MicroLogix 1400

Nossos sistemas de controlador lógico programável MicroLogix™ 1400 cód. cat. 1766 desenvolvem os recursos críticos do MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, edição on-line e um painel LCD incorporado. Esses controladores apresentam uma contagem de E/S maior, contador de alta velocidade mais rápido, saída de trem de pulso, recursos de rede aprimorados e iluminação no painel LCD. Os controladores sem pontos de E/S analógicos incorporados fornecem 32 pontos de E/S digitais, enquanto que as versões analógicas fornecem 32 pontos de E/S digitais e 6 pontos de E/S analógicos. Você pode expandir todas as versões com até sete módulos de expansão de E/S 1762.


Expansão de E/S MicroLogix cód. cat. 1762

Expansão de E/S MicroLogix

Nossos módulos Expansion I/O MicroLogix™ cód. cat. 1762 estendem os recursos dos controladores MicroLogix 1100, 1200 e 1400 maximizando a flexibilidade da contagem e dos tipos de E/S. O projeto modular, sem rack, aumenta a economia de custos e reduz o estoque de peças de substituição. Os módulos podem ser montados em trilho DIN ou painel.