Módulos plug-in CLP do Micro800 e acessórios

Com nossos módulos de encaixe dos Controladores lógicos programáveis Micro800™ cód. cat. 2080 e acessórios, você pode adequar seu controlador de unidade de base às necessidades da aplicação. Estenda a funcionalidade de E/S incorporada sem aumentar a dimensão do seu controlador. Aumente os recursos do sistema usando módulos de memória e relógio.

 

Módulos plug-in CLP Micro800 cód. cat. 2080 e acessórios
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Plug-in Modules

  • Disponível para E/S adicional, comunicações, memória de backup e recursos especializados
  • Encaixa facilmente no controlador sem ocupar mais espaço
  • Opera em temperaturas de -20 a 65 °C (-4 a 149 °F)

Módulos de comunicação de encaixe 2080

  • Inclui módulos de scanner do DeviceNet® que ampliam os recursos de comunicação em até 20 nós dos inversores PowerFlex® ou CompactBlock LDX E/S e também reduzem os custos de fiação e instalação de máquinas autônomas maiores que contam com inversores e E/S distribuídos
  • Proporciona porta serial isolada para suporte a comunicações RS-232 e RS-485
  • Compatível com as mais intensas tarefas de comunicação serial com Modbus RTU e suporte ao protocolo ASCII
  • Permite a você expandir para até cinco portas seriais adicionais

Plug-in Modules de E/S analógica 2080

  • Suporta entrada e saída analógica (dois e quatro canais, não isolados)
  • Permite a você expandir para até 20 entradas analógicas
  • Inclui módulos de detector de temperatura a resistência/termopar (dois canais, não isolados) que suportam o controle de temperatura quando usados com PID

Plug-in Modules de E/S digital 2080

  • Reduz a necessidade de relés externos com a flexibilidade de adicionar até 20 saídas a relé
  • Permite que você personalize seu controlador com custo otimizado para aplicações com muitas entradas ou saídas
  • Dobra a quantidade de E/S sem aumentar o tamanho do controlador

Módulos de encaixe especializados 2080

  • Inclui módulos de contador em alta velocidade de movimento que suportam entrada de sensor de toque no hardware para registro exato do eixo e também fornece verificação da posição para os modos servo e realimentação do encoder
  • Inclui módulos de potenciômetro de ajuste (6 canais, entrada analógica) que são um método de baixo custo de adicionar seis valores analógicos pré-selecionados para controle de velocidade e posicionamento e também podem ser incorporados a controladores para evitar acesso acidental dos operadores

Módulos plug-in de memória de backup e relógio de alta precisão em tempo real 2080

  • Fornece backup com um toque, suporta remoção e inserção sob alimentação
  • Pode ser usado para copiar e atualizar o código do programa aplicativo do CLP (disponível apenas para controladores Micro830®)
  • Fornece função de relógio de alta precisão em tempo real sem a necessidade de calibração ou atualização

Acessórios

  • Cartão microSD™ para controladores Micro820®, Micro830®, Micro850® e Micro870®
  • Tela de LCD e teclado para controlador Micro810®
  • Plugue do adaptador USB para controlador Micro810
  • Tela de LCD e teclado remotos para controlador Micro820
  • Uma fonte de alimentação 120/240 Vca para 24 Vcc para o controlador e módulos de expansão de E/S
  • Uma fonte de alimentação 120/240 Vca para 24 Vcc para o controlador, apenas 12 W

Informação adicional

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use nosso software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus controladores Micro800™.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Biblioteca de amostras de código — Recuperar amostras do código que foram desenvolvidas por outros usuários e publicar códigos que outros podem considerar úteis.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.