Sistemas de controle Micro800

Nossos sistemas de controle Micro800™ são fáceis de instalar e manter. Um pacote de software aplica-se a toda a família. Esses sistemas oferecem controle suficiente para suas máquinas autônomas de baixo custo. Você pode comprar apenas a funcionalidade que precisa e usar módulos de encaixe para personalizar seu sistema de acordo com necessidades de aplicações específicas.

Sistemas de Controlador lógico programável Micro810 cód. cat. 2080

Controladores Micro810

Com uma dimensão de tamanho nano, nossos sistemas de Controlador lógico programável Micro810® cód. cat. 2080 operam como relés inteligentes com saídas a relé de alta corrente, mas com os recursos de programação de micro-CLPs. Esses controladores suportam 12 pontos de E/S com 4 saídas a relé de alta corrente (8 A) para aplicações de relé inteligente. 


Sistemas de Controlador lógico programável Micro820 cód. cat. 2080

Controladores Micro820

Nossos sistemas de Controlador lógico programável Micro820® incluem uma dimensão nano e são projetados para aplicações de controle e automação remota de pequenas máquinas autônomas que necessitam de recursos de E/S e comunicações flexíveis. Esses controladores suportam até 36 pontos de E/S com muitos recursos incorporados como Ethernet, slot microSD para entrada e registro de dados e E/S analógica.


Sistemas de Controlador lógico programável Micro830 cód. cat. 2080

Controladores Micro830

Nossos sistemas de Controlador lógico programável Micro830® são projetados para aplicações de controle de máquinas autônomas que necessitam de recursos de E/S e comunicações flexíveis. Esses controladores suportam até 88 pontos de E/S com E/S de alto desempenho, interrupções e posicionamento PTO.

 


Sistemas de Controlador lógico programável Micro850 cód. cat. 2080

Controladores Micro850

Nossos sistemas de Controlador lógico programável Micro850® são projetados para aplicações de controle de máquinas autônomas maiores que necessitam de comunicações flexíveis e mais recursos de E/S. Esses controladores suportam até 132 pontos de E/S com E/S de alto desempenho, interrupções e movimento PTO além de Ethernet incorporada e expansão de E/S 2085.


Sistemas de Controlador lógico programável Micro870 cód. cat. 2080

Controladores Micro870

Nossos Controladores lógicos programáveis Micro870® cód. cat. 2080 são projetados para aplicações de controle de máquinas autônomas maiores que necessitam de comunicações flexíveis e mais recursos de E/S. Esses controladores suportam até 304 pontos de E/S com E/S de alto desempenho, interrupções e movimento por saída de trem de pulso (PTO) além de porta Ethernet incorporada e módulos de expansão de E/S cód. cat. 2085.


Módulos de expansão de E/S Micro800 cód. cat. 2085

Módulos Expansion I/O Micro800

Nossos módulos de Expansão de E/S Micro800™ cód. cat. 2085 estendem os recursos dos controladores Micro850® e Micro870® maximizando a flexibilidade do número e dos tipos de E/S. O módulo de E/S se encaixa firmemente na lateral direita dos controladores Micro850 e Micro870, oferecendo suporte à montagem em trilho DIN e painel.


Módulos plug-in CLP Micro800 cód. cat. 2080 e acessórios

Módulos plug-in CLP do Micro800 e acessórios

Com nossos módulos de encaixe dos Controladores lógicos programáveis Micro800™ cód. cat. 2080 e acessórios, você pode adequar seu controlador de unidade de base às necessidades da aplicação. Estenda a funcionalidade de E/S incorporada sem aumentar a dimensão do seu controlador. Aumente os recursos do sistema usando módulos de memória e relógio.