Sistemas de controle de grande porte

Nossos sistemas de controle de grande porte atendem às necessidades das aplicações mais exigentes. Eles oferecem arquiteturas modulares e uma faixa de opções de E/S e rede. Essas poderosas soluções de controle fornecem recursos de classe mundial do processo à segurança e ao posicionamento. Projetado para aplicações de controle distribuído ou supervisor, nossos controladores de automação programável (PACs) de grande porte fornecem confiabilidade e desempenho excepcionais.

Sistemas de controle ControlLogix

Sistemas de controle ControlLogix

Nossos sistemas de controle ControlLogix® usam um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para proporcionar alto desempenho em um ambiente fácil de usar. A grande integração entre o software de programação, o controlador e os módulos de E/S reduz o tempo de desenvolvimento e o custo no comissionamento e durante a operação normal. Você pode executar o controle padrão e de segurança no mesmo rack para obter um sistema verdadeiramente integrado. Use a alta disponibilidade e as capacidades para ambientes extremos para atender às necessidades de sua aplicação.


Sistemas de controle SoftLogix cód. cat. 1789

Sistemas de controle SoftLogix

Nosso sistema de controle SoftLogix™ 5800 versão 23 (cód. cat. 1789) entrou no status de ciclo de vida de produto ativo, mas próximo da obsolescência.

O produto permanece ativo e disponível para venda e o suporte técnico por telefone permanece disponível. No entanto, o sistema de controle SoftLogix 5800 versão 23 não terá melhorias adicionais de recurso ou atualizações de sistema operacional para PC. Os usuários atuais desse produto que fizerem pedidos adicionais concordam que entendem e aceitam que nenhum recurso adicional ou atualizações do sistema operacional estão planejadas.

A Rockwell Automation continuará a coletar, rastrear e avaliar anomalias enviadas por usuários. No entanto, quaisquer correções ou revisões de anomalias não devem ser esperadas.

Rockwell Automation recomenda usar a família de produtos do sistema de controle ControlLogix que agora inclui uma linha crescente de módulos de computador em rack para permitir flexibilidade de programação e múltiplas opções de comunicações.