Sistemas de controle de segurança GuardPLC

Nossa família de sistemas de controle de segurança GuardPLC™ oferece maior velocidade no throughput de CLP e funcionalidade de rede. Esses controladores atendem a padrões internacionais de CLP e a padrões globais de segurança funcional. Essa família é ideal para aplicações de detecção de velocidade, sentido, velocidade zero, temperatura, pressão e fluxo. Esses controladores se comunicam em uma rede Ethernet segura com certificação TÜV para uso em aplicações de segurança até EN954 Categoria 4 e SIL 3.

Controlador lógico programável com segurança GuardPLC 1600 cód. cat. 1753

Controladores de segurança GuardPLC 1600 1753

A Rockwell Automation anuncia que a partir de junho de 2018, os Controladores de segurança GuardPLC™ 1600 1753 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.

 


Controlador lógico programável com segurança GuardPLC 1800 cód. cat. 1753

Controladores de segurança GuardPLC 1800 1753

A Rockwell Automation anuncia que a partir de junho de 2018, os Controladores de segurança GuardPLC™ 1800 1753 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.

 


E/S de segurança GuardPLC 1753, Bloco no painel

E/S de segurança GuardPLC 1753

A Rockwell Automation anuncia que a partir de junho de 2018, a E/S de segurança GuardPLC™ 1753 será descontinuada e não estará mais disponível para venda.