Controladores ControlLogix 5580

Nossos controladores ControlLogix® and GuardLogix® 5580 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para ajudar a atender às crescentes demandas de equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Esses controladores utilizam o ambiente de projeto Studio 5000® como framework padrão que otimiza a produtividade e reduz o tempo de comissionamento. Essa estrutura gerencia o Movimento integrado sobre EtherNet/IP para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL2/PLd e SIL3/PLe. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 256 eixos.

Controladores ControlLogix 5580 cód. cat. 1756
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Oferece certificação para uma segurança do sistema de controle padrão robusto TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Ganhos de até 45% de capacidade ao utilizar o controlador 5580
  • Inclui uma porta Ethernet 1 gigabit (Gb) incorporada que permite comunicações de alta velocidade, E/S e controle de movimento
  • Oferece funções do controlador que maximizam o desempenho do sistema
  • Inclui detecção e registro de mudança baseada em controlador, firmware de controlador com assinatura digital e controle de acesso baseado em função para segurança extra
  • Fornece um visor que permite diagnóstico avançado e localização de falhas
  • Oferece proteção contra ambientes agressivos para ajudar na proteção em ambientes desfavoráveis. Esses produtos incluem um "K" no código de catálogo
  • Oferece opções de memória de 3 a 40 MB
  • Inclui uma fonte de alimentação estreita opcional 1756 para os racks 1756 XT séries B e C padrão, que oferece uma redução de 29% na largura, quando há limitação de espaço
  • Oferece rack de até 17 slots com proteção contra ambientes agressivos padrão

Controladores de segurança GuardLogix 5580

  • Alcança SIL CL 2 / PLd com controlador primário
  • Alcança SIL CL 3 / PLE com controlador primário e parceiro de segurança
  • Otimizado para tempo de reação de segurança mais rápido para alcance de cobertura de dispositivo de proteção e redução do risco de lesões
  • Oferece opções de memória padrão de 3 a 20 MB
  • Oferece opções de memória de segurança de 1,5 a 6 MB
  • Oferece opções de comunicação de 100 a 250 nós de EtherNet/IP
  • Oferece opções de proteção contra ambientes agressivos
  • Fornece controlador/software/rede único para controle de segurança e padrão
  • Inclui segurança para misturar e combinar e E/S padrão
  • Fornece funções de segurança em rede com movimento e os seguintes inversores: Kinetix® 5700 com segurança de acionamento e PowerFlex® 755 com segurança de acionamento

Comparação de produtos

Recurso
Controladores 5580
Controladores 5570
Desempenho

5x-20x

(Em comparação com o controlador ControlLogix 5570)

2x

(Em comparação com o controlador ControlLogix 5560)

Porta Ethernet incorporada 1 gigabit (Gb) Não
Porta de programação local USB USB
Módulo de armazenamento de energia (ESM) incluído Sim Sim
Tela integrada incluída Sim Sim
Suportado no Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Sim Sim
Memória não volátil Cartão Secure Digital Cartão Secure Digital
Máximo de memória de usuário 40 MB 32 MB
Máximo de pontos de E/S 128.000 digitais; 4.000 analógicos 128.000 digitais; 4.000 analógicos

Informação adicional

  • Kit de partida ControlLogixO Kit de partida ControlLogix é um pacote com desconto de hardware e software que fornece tudo que você precisa. Para começar, escolha os componentes para montar o kit apropriado para seu ambiente.
  • Combine o aprendizado por máquina ao Logix para aprimorar o processo — Quer identificar o potencial de sucata e comportamento operacional fora de tolerância antes de uma parada não programada ou de perdas? O FactoryTalk® Analytics™ LogixAI™ é diferente de tudo que a Rockwell Automation já ofereceu. Aplicamos análises dentro da aplicação do controlador como uma nova abordagem fundamental para aprimorar o processo. Comece aplicando os conceitos de aprendizado por máquina sem desenvolver ou manter algoritmos de aprendizado por máquina internos.
  • Saiba mais sobre FactoryTalk Analytics LogixAI
  • O blog e a série de podcasts What You Need to Know About Learning Logix ensina a usuários novos e experientes dos sistemas de controlador ControlLogix® como extrair o máximo benefício de nossos controladores e software.

Certificações

  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • cUL
  • CULH
  • EAC
  • Ethernet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Indústria naval
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para projetar e configurar seu sistema ControlLogix®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

Aplicações

Nossos controladores ControlLogix® oferecem os recursos de memória, velocidade e processamento para atender às demandas desde as aplicações básicas do chão-de-fábrica até aplicações de posicionamento e processos de alto desempenho. Esses controladores:

  • oferecem maior capacidade, que permite executar mais estratégias de controle em cada tarefa
  • aumentam significativamente a quantidade de informações trocadas entre camadas de controle e supervisão
  • fornecem comando de posicionamento em alta velocidade e execução de planejador de trajetória de eixo para aplicações complexas de posicionamento de alto desempenho
  • suportam até 100 eixos de posicionamento integrado
  • aprimoram significativamente os tempos de varredura do controlador usando uma CPU mais rápida com dois núcleos
  • oferecem taxas de comunicação aprimoradas

Estudos de caso de controladores programáveis — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os controladores programáveis Allen-Bradley® em suas aplicações