Controladores ControlLogix 5570

Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine são adequados para aplicações de processo, movimento, discretas e de alta disponibilidade. Como parte do nosso sistema Integrated Architecture™, esses controladores usam o ambiente de engenharia de automação e projeto do Studio 5000™ e protocolos de rede comuns. Esses controladores de alto desempenho fornecem um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle.

Controladores ControlLogix 5570 cód. cat. 1756
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Oferece suporte ao movimento integrado em EtherNet/IP™, Sercos™ e movimento analógico
  • Oferecem suporte a remoção e redundância completa de controlador e Remoção e inserção sob alimentação (RIUP)
  • Comunica-se via EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S Remota, SynchLink e redes de dispositivos e processos de terceiros
  • Permitem a programação através de lógica ladder de relé, texto estruturado, bloco de funções e linguagens SFC
  • Inclui proteção contra ambientes agressivos em produtos que incluem um "K" no código de catálogo, para ajudar na proteção em ambientes desfavoráveis
  • Inclui uma fonte de alimentação estreita opcional 1756 para os racks 1756 XT séries B e C padrão, que oferece uma redução de 29% na largura, quando há limitação de espaço
  • Oferece rack de até 17 slots em versões padrão, com proteção contra ambientes agressivos e para temperaturas extremas

Controladores On-Machine

  • Proporciona controle On-Machine™ padrão e de segurança que aumenta a disponibilidade e reduz o custo
  • Minimizam o hardware no painel de controle com instalação diretamente na máquina

Controladores de segurança GuardLogix

  • Fornecem movimento e segurança integrados no mesmo rack
  • Oferecem certificação TÜV para segurança funcional SIL 3 (parceiro de segurança e controlador necessários)
  • Simplifica a arquitetura da máquina e reduz a dimensão do sistema com o controlador Armor GuardLogix
  • Podem operar em ambientes de -25 a 70 °C (-13 a 158 °F) quando usados independentemente
  • Podem operar em ambientes de -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) quando usados com módulos FLEX™ I/O-XT

Controladores para ambiente extremo

  • Podem operar em ambientes de -25 a 70 °C (-13 a 158 °F) quando usados independentemente
  • Podem operar em ambientes de -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) quando usados com módulos FLEX™ I/O-XT

Comparação de produtos

Recurso

Controladores 5580

Controladores 5570

Desempenho

5x-20x

(Em comparação com o controlador ControlLogix 5570)

2x

(Em comparação com o controlador ControlLogix 5560)

Porta Ethernet incorporada 1 gigabit (Gb) Não
Porta de programação local USB USB
Módulo de armazenamento de energia (ESM) incluído Sim Sim
Tela integrada incluída Sim Sim
Suportado no Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Sim Sim
Memória não volátil Cartão Secure Digital Cartão Secure Digital
Máximo de memória de usuário 40 MB 32 MB
Máximo de pontos de E/S 128.000 digitais; 4.000 analógicos 128.000 digitais; 4.000 analógicos

Informação adicional

Nossas soluções Integrated Architecture fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, e permitem a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas demandas do cliente.

O blog e a série de podcasts What You Need to Know About Learning Logix ensina a usuários novos e experientes dos sistemas de controlador ControlLogix® como extrair o máximo benefício de nossos controladores e software.

Save Money with Our ControlLogix Starter Kit

Our ControlLogix® Starter Kit is a discounted bundle of hardware and software that provides everything you need. Get started by choosing components to build a kit that is right for your environment.

For more information, see the ControlLogix Starter Kit publication.

Certificações

Controladores ControlLogix padrão 5560

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controladores de segurança GuardLogix 5560

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controladores para ambientes extremos ControlLogix 5560

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controladores ControlLogix padrão 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controladores de segurança GuardLogix 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controladores para ambientes extremos ControlLogix 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controlador de segurança Armor GuardLogix On-Machine 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

Veja detalhes de certificação TÜV e SIL no link Safety Certificates and SIL.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 (controladores 5560) ou o software Studio 5000 Logix Designer (controladores 5570) da Rockwell Software® para programar e configurar seu sistema ControlLogix® ou GuardLogix®. 

Os controladores e módulos selecionados, junto com sua configuração de rede, determinam os pacotes de software adicionais necessários para configurar e programar seu sistema. O software obrigatório adicional pode incluir o software de configuração RSNetWorx e o software de comunicação RSLinx.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

1756-SG001
Seleção

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • Integrated Architecture Builder — Selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
  • Motion Analyzer — Dimensione e combine adequadamente motores e inversores para sua aplicação.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Accelerator Toolkit de inversores e movimento — Use ferramentas de seleção, diagramas de layout e fiação, e arquivos de IHM para projetar, instalar, operar e manter um sistema de acionamento Rockwell Automation®.
  • Ferramenta de capacidade EtherNet/IP — Calcular recursos usados por uma rede EtherNet/IP™ proposta.
  • Atualizações de Firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Página inicial do Logix Designer — Use estes vídeos (antigas Páginas iniciais do RSLogix™ 5000) para aprender rapidamente tarefas importantes no aplicativo Studio 5000™ Logix Designer.
  • Ferramenta de migração interativa PLC-5/SLC — Migre seu sistema PLC-5 ou SLC para uma solução baseada em Logix usando produtos como o Sistema de conversão de fiação de E/S.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Atualizações de software — Efetue login para obter suporte para atualizações de software.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.


Aplicações

Nossos controladores ControlLogix® oferecem os recursos de memória, velocidade e processamento para atender às demandas desde as aplicações básicas do chão-de-fábrica até aplicações de posicionamento e processos de alto desempenho.

  • Geração de energia e alimentação
  • Alimentos e bebidas – laticínio
  • Mineração e metais
  • Embarcados
  • Celulose e papel
  • Trem/metrô e no veículo
  • Saneamento

Para aplicações de processo, esses controladores:

  • oferecem maior capacidade, permitindo que você execute mais estratégias de controle em cada tarefa
  • aumentam significativamente a quantidade de informações trocadas entre camadas de controle e supervisão
  • oferecem um aprimoramento significativo no desempenho de aplicações de controle redundante

Para aplicações de posicionamento, esses controladores:

  • fornecem comando de posicionamento em alta velocidade e execução de planejador de trajetória de eixo para aplicações complexas de posicionamento de alto desempenho
  • são otimizados para controle de inversores de posicionamento de alto desempenho nas interfaces EtherNet/IP™ ou Sercos™
  • suportam até 100 eixos de posicionamento integrado

Para aplicações discretas, esses controladores:

  • aprimoram significativamente os tempos de varredura do controlador usando uma CPU mais rápida com dois núcleos
  • oferecem taxas de comunicação aprimoradas
  • fornecem um carregamento cruzado mais rápido para sistemas de redundância

Estudos de caso de controladores programáveis — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os controladores programáveis Allen-Bradley® em suas aplicações