Sistemas de controle ControlLogix

Nossos sistemas de controle ControlLogix® usam um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para proporcionar alto desempenho em um ambiente fácil de usar. A grande integração entre o software de programação, o controlador e os módulos de E/S reduz o tempo de desenvolvimento e o custo no comissionamento e durante a operação normal. Você pode executar o controle padrão e de segurança no mesmo rack para obter um sistema verdadeiramente integrado. Use a alta disponibilidade e as capacidades para ambientes extremos para atender às necessidades de sua aplicação.

Controladores ControlLogix 5580 cód. cat. 1756

Controladores ControlLogix 5580

Nossos controladores ControlLogix® 5580 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para ajudar a atender às crescentes demandas de equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Todos os controladores ControlLogix 5580 utilizam o ambiente de projeto Studio 5000® como estrutura padrão que otimiza a produtividade e reduz o tempo de comissionamento. Essa estrutura gerencia o Movimento integrado sobre EtherNet/IP para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL2/PLd e SIL3/PLe. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 256 eixos.


Controladores ControlLogix 5570 cód. cat. 1756

Controladores ControlLogix 5570

Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine são adequados para aplicações de processo, movimento, discretas e de alta disponibilidade. Como parte do nosso sistema Integrated Architecture™, esses controladores usam o ambiente de engenharia de automação e projeto do Studio 5000™ e protocolos de rede comuns. Esses controladores de alto desempenho fornecem um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle.


Módulos baseados em rack ControlLogix cód. cat. 1756

Módulos ControlLogix 1756

Nossos módulos baseados em rack ControlLogix® cód. cat. 1756 fornecem uma ampla gama de E/S digital, de diagnóstico digital, analógica, controle de movimento e especiais, além de módulos computacionais para atender às necessidades de sua aplicação. Você pode usar qualquer um dos módulos baseados em rack no rack local de um Controlador ControlLogix ou em um rack ligado a um Controlador ControlLogix em redes ControlNet™ ou EtherNet/IP™.