Controladores CompactLogix 5480

Nossos controladores CompactLogix™ 5480 cód. cat. 5069 são controladores em tempo real com o Windows 10 IoT Enterprise executando em paralelo com o software de controle Logix. O CompactLogix 5480 usa o mesmo mecanismo de controle com nova arquitetura implantado nos controladores ControlLogix® 5580 e CompactLogix 5380. Essa linha de controladores Logix é compatível com aplicações de Windows incorporadas, como computações preditivas, coleta de dados e análise. A capacidade de coletar dados e tomar decisões no nível da máquina suporta a Connected Enterprise e beneficia usuários finais e OEMs.

Controladores CompactLogix 5480 5069
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece um controlador em tempo real baseado em Logix que executa uma instância do Windows 10 IoT Enterprise
  • Compatível com o Studio 5000 Logix Designer® versão 32
  • Ideal para aplicações de médio a grande porte que exigem alto desempenho em controle e throughput de dados
  • Permite E/S de alta velocidade, controle de movimento e topologias linear/anel de nível de dispositivo
  • Inclui três portas GbE Ethernet/IP para comunicação em alta velocidade, E/S e controle de movimento (duas são configuráveis, com suporte a dois endereços IP ou Anel de nível de dispositivo)
  • Inclui uma porta GbE Ethernet como interface de rede dedicada de SO comercial
  • Suporta até 31 módulos locais Compact I/O™ cód. cat. 5069
  • Oferece recursos de segurança aprimorados que incluem firmware de controlador com assinatura digital, detecção de mudança baseada em controlador e registro de controle de acesso baseado em função para rotinas e instruções add-on
  • Permite aos usuários implementar aplicativos comerciais ou personalizados para Windows 10 e integrá-los perfeitamente ao controle em tempo real com o Logix
  • Inclui DisplayPort integrada para conectividade a monitor industrial de alta definição
  • Inclui duas portas USB 3.0 para periféricos do SO e expansão de armazenagem de dados

Comparação de produtos

CompactLogix 5480 
Códigos de catálogo​
Logix
Memória​

Contagem​
E/S
Expansão​
Posicionamento
Física
Eixo​
5069-L430ERMW​ 3 MB 60 31 16
5069-L450ERMW 5 MB 120 31 24
5069-L4100ERMW 10 MB 180 31 32
5069-L4200ERMW​
(antigo 5069-L46ERMW)
20 MB 250 ou mais 31 150

Acrescentados quatro novos itens de catálogo para oferecer mais soluções de computação personalizadas

Quatro novos códigos de catálogo para nosso controlador CompactLogix 5480 permitem aos clientes expandir a contagem de nós, memória e eixos de movimento, para uma solução de computação realmente personalizada. A nova oferta de produtos também apresenta soluções para uma ampla gama de orçamentos. 

  • A memória no Logix agora vai de 3 a 20 MB 
  • A contagem de nós agora vai de 60 a mais de 250 
  • A contagem de eixos físicos de movimento agora varia de 16 a 150 
  • Todos os códigos de catálogo ainda oferecem os mesmos recursos atuais de software incorporado e alto desempenho.

Certificações

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • Ethernet/IP
  • KC
  • RCM

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • Integrated Architecture Builder – selecionar hardware e gerar listas de materiais para projetos.
  • Motion Analyzer — Dimensione e combine adequadamente motores e inversores para sua aplicação.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos