Controladores CompactLogix 5380

Nossos Controladores CompactLogix™ 5380 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Todos os controladores CompactLogix 5380 utilizam o ambiente de projeto universal, Studio 5000®, como estrutura padrão. Esse ambiente otimiza a produtividade, reduz o tempo até o comissionamento e gerencia o Movimento integrado sobre EtherNet/IP para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL2/PLd. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 32 eixos.

Controladores CompactLogix 5380 cód. cat. 5069
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Ideais para aplicações de pequeno a médio porte que exigem baixas contagens de pontos de E/S e movimentos do eixo
  • Permitem E/S de alta velocidade, controle de movimento e topologias linear/DLR
  • Oferecem uma porta Ethernet integrada de 1 gigabit (Gb) que permite comunicações de alta velocidade, E/S e controle de movimento
  • Incluem duas portas configuráveis para utilizar dois endereços IP
  • Fornecem diagnóstico avançado e localização de falhas
  • Oferecem funções do controlador otimizadas para máximo desempenho do sistema
  • Oferecem recursos de segurança aprimorados que incluem firmware de controlador com assinatura digital, detecção e registro de mudança baseada em controlador e controle de acesso baseado em função para rotinas e instruções add-on
  • Suportam até 31 módulos Compact I/O™ cód. cat. 5069
  • Oferecem movimento integrado em EtherNet/IP até 32 eixos
  • Oferecem uma ampla gama de opções de memória de 0,6 a 10 MB

Controladores de segurança Compact GuardLogix 5380

  • Alcançam SIL2/PLd com arquitetura 1oo1
  • Oferecem opções de memória padrão de 0,6 a 10 MB
  • Oferecem opções de memória de segurança de 0,3 a 5 MB
  • Oferecem opções de comunicação para até 180 nós de EtherNet/IP
  • Oferecem opções de proteção contra ambientes agressivos
  • Fornecem controlador/software/rede único para controle de segurança e padrão
  • Incluem segurança para misturar e combinar e E/S padrão
  • Fornecem funções de segurança em rede com movimento e os seguintes inversores: Servo-drives ERS4 Kinetix® 5700, inversores PowerFlex® 755 v14 e inversores PowerFlex® 755T v2

Informação adicional

  • Nossas soluções Integrated Architecture fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Fabricantes de máquinas podem obter uma gama completa de soluções de controle de máquinas, de componentes econômicos até sistemas altamente integrados.
  • Nosso sistema Midrange Architecture inclui uma série de controladores pequenos que expandem a aplicação da Integrated Architecture. Isso proporciona a você uma única plataforma de controle que inclui o desempenho e a conectividade necessárias em sua empresa.

Simplifique a segurança de máquina e melhore o desempenho de segurança com o nosso novo controlador GuardLogix Compact 5380

Os fabricantes estão constantemente buscando soluções de controle que cumprem os padrões de segurança globais mais recentes enquanto lidam com as pressões da concorrência para reduzir custos e aumentar a produtividade. Nosso controlador Compact GuardLogix® 5380 fornece desempenho de segurança SIL CL2/PLd com tempos de reação menores e distâncias seguras mais curtas, economizando um espaço valioso e aumentando as eficiências do operador.

Expansível

  • Alcançam SIL2/PLd com arquitetura 1oo1
  • Opções de memória padrão de 0.6 a 10 MB
  • Opções de memória de segurança de 0,3 a 5 MB
  • Opções de comunicação para até 180 nós de EtherNet/IP
  • Opções de proteção contra ambientes agressivos

Alto desempenho

  • Otimizado para menor tempo de reação de segurança para reduzir a distância segura e o risco de lesões

Integrado

  • Controlador único para controle de segurança e padrão
  • Software único para controle de segurança e padrão
  • Rede única para controle de segurança e padrão
  • Segurança para misturar e combinar e E/S padrão
  • Funções de segurança em rede com inversores e movimento

Certificações

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • Ethernet/IP
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  • TÜV Rheinland
  • Listado no UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Use o software Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para projetar e configurar seu sistema CompactLogix com controladores 5380.

Os controladores e módulos selecionados, junto com sua configuração de rede, determinam os pacotes de software adicionais necessários para configurar e programar seu sistema. O software obrigatório adicional pode incluir o software de configuração RSNetWorx e o software de comunicação RSLinx .

Para verificar a compatibilidade, visite a Central de download e compatibilidade de produtos.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

Nossos controladores CompactLogix 5380 oferecem os recursos de memória, velocidade e processamento para atender às demandas desde as aplicações básicas do chão de fábrica até aplicações de segurança, movimento e processos de alto desempenho que:

  • Embalagem em bolhas
  • Alimentadores
  • Alimentos e bebidas
  • Rotuladoras e embaladoras
  • Embalagens
  • Petróleo e gás
  • Preenchimento e vedação de forma vertical
  • Saneamento

Estudos de caso de controladores programáveis — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os controladores programáveis Allen-Bradley® em suas aplicações.