Sistemas de controle CompactLogix

Nossos controladores CompactLogix™ e Compact GuardLogix® usam um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para proporcionar controle de aplicações de médio porte em um ambiente fácil de usar. A grande integração entre o software de programação, o controlador e os módulos de E/S reduz o tempo de desenvolvimento e o custo no comissionamento e durante a operação normal. Este recurso promove a integração com custo otimizado de uma máquina ou aplicação de segurança a um sistema de controle em toda a fábrica porque integra recursos de segurança, posicionamento, discretos e de inversão em um controlador.

Controladores de automação programáveis CompactLogix 5370 cód. cat. 1769

Controladores CompactLogix 5370 1769

Nossos controladores CompactLogix™ 5370 cód. cat. 1769 são parte do sistema Integrated Architecture®. Esses controladores incluem segurança integrada e usam o mesmo software de programação, protocolo de rede e recursos de informação de todos os controladores Logix. Isso proporciona um ambiente comum de desenvolvimento para todas as disciplinas de controle. Ferramentas e recursos consistentes ajudam os usuários a reduzir os custos de investimento em engenharia, facilitam o diagnóstico e a localização de falhas e aceleram o lançamento de produtos no mercado para aplicações de pequeno a médio porte.


Controladores CompactLogix 5380 cód. cat. 5069

Controladores CompactLogix 5380 5069

Nossos Controladores CompactLogix™ 5380 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Todos os controladores CompactLogix 5380 utilizam o ambiente de projeto universal, Studio 5000®, como estrutura padrão. Esse ambiente otimiza a produtividade, reduz o tempo até o comissionamento e gerencia o Movimento integrado sobre EtherNet/IP para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL2/PLd. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 32 eixos.


Controladores CompactLogix 5480 5069

Controladores CompactLogix 5480 5069

Nossos controladores CompactLogix™ 5480 cód. cat. 5069 são controladores em tempo real com o Windows 10 IoT Enterprise executando em paralelo com o software de controle Logix. O CompactLogix 5480 usa o mesmo mecanismo de controle com nova arquitetura implantado nos controladores ControlLogix® 5580 e CompactLogix 5380. Essa linha de controladores Logix é compatível com aplicações de Windows incorporadas, como computações preditivas, coleta de dados e análise. A capacidade de coletar dados e tomar decisões no nível da máquina suporta a Connected Enterprise e beneficia usuários finais e OEMs.


Controladores de automação programáveis CompactLogix L4x, L4xS cód. cat. 1768

Controladores CompactLogix 1768

Os controladores CompactLogix™ e GuardLogix® Compact cód. cat. 1768 são ideais para aplicações de pequeno e médio porte que exigem comunicações complexas, de segurança e/ou posicionamento. Esses controladores oferecem canais seriais integrados, EtherNet/IP™ ou ControlNet™, e comunicações modulares DeviceNet™. Eles suportam até 30 módulos de E/S e até 16 eixos de posicionamento.


Controladores CompactLogix L3x cód. cat. 1769

Controladores CompactLogix L3x 1769

Nossos controladores CompactLogix™ L3x cód. cat. 1769 são ideais para aplicações de controle de pequeno e médio porte que não exigem recursos de segurança ou movimento. Esses controladores oferecem canais seriais integrados, EtherNet/IP™ ou ControlNet™ e comunicações modulares DeviceNet™.