Fontes de alimentação ininterruptas industriais

As fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-P apresentam poderosas UPSs de conversão dupla de alta densidade on-line para o ambiente industrial. Essas unidades geralmente são montadas em uma configuração em torre e são instaladas fora de um painel de controle.

Fontes de alimentação ininterruptas industriais 1609-P
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui baterias intercambiáveis a quente
  • Oferece opções de rack conversível
  • Inclui capacidades de gestão de rede (Ethernet, RS232)
  • Fornece operações estendidas
  • Inclui topologia de conversão dupla on-line
  • Oferece uma faixa de potência de 3 a 10 kVA para as aplicações de 208/230 V
  • Oferece uma faixa de potência de 3 kVA para aplicações de 120 V

Certificações

  • Certificado CSA — Arquivo Nº LR1234
  • Listado no UL — Arquivo Nº E190749; Guia Nº YEDU

Conformidade com as normas

  • CE
  • CSA C22.2, Nº 107
  • FCC
  • UL 1778

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.