Fontes de alimentação ininterruptas industriais

As fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-B apresentam o projeto industrial robusto e o desempenho da linha 1609-D, sem os recursos de rede e bateria expansível. São montáveis em trilho DIN ou na traseira do painel e podem lidar com temperaturas até 50 °C (122 °F) com bateria opcional.

Fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-B
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece montagem em trilho DIN e painel/piso
  • Fornece conexões físicas de entrada/saída
  • Inclui cabos de comunicação integrados de E/S para ativar/desativar remoto e de contato seco
  • Oferece capacidades de comunicação USB

Certificações

  • CE
  • C-Tick
  • Listado no cULus — Arquivo Nº E190749; Guia Nº YEDU/YEDU7

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 107.3
  • EN 62040-1/62040-2
  • FCC
  • UL 1778

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use nosso software 1609 UPS Management para programar seus produtos de fonte de alimentação ininterrupta industrial.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.