Fontes de alimentação ininterruptas

As fontes de alimentação ininterruptas cód. cat. 1609 são projetadas especificamente para aplicações industriais. Elas atendem às especificações globais industriais e para fins gerais até 10 kVA. Essas unidades são certificadas globalmente para fornecer energia CA de backup para perdas em pontes, quedas ou baixas de potência de curta duração.

Fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-B

Industrial 1609-B

As fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-B apresentam o projeto industrial robusto e o desempenho da linha 1609-D, sem os recursos de rede e bateria expansível. São montáveis em trilho DIN ou na traseira do painel e podem lidar com temperaturas até 50 °C (122 °F) com bateria opcional.


Fontes de alimentação ininterruptas de redes industriais cód. cat. 1609-D

Rede industrial 1609-D

A família cód. cat. 1609-D de fontes de alimentação ininterruptas industriais é projetada especificamente para aplicações industriais. Essas fontes de alimentação incluem recursos de controle remoto e operam dentro de painéis de controle utilizados em ambientes de produção.


Fontes de alimentação ininterruptas industriais 1609-P

Torre industrial 1609-P

As fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-P apresentam poderosas UPSs de conversão dupla de alta densidade on-line para o ambiente industrial. Essas unidades geralmente são montadas em uma configuração em torre e são instaladas fora de um painel de controle.