Fontes de alimentação de modo chaveado

Fontes de alimentação em modo chaveado cód. cat. 1606 incluem quatro famílias de produtos que atendem à maioria das especificações de aplicações monofásicas e trifásicas no mundo. Essas unidades são projetadas e fabricadas para aceitar amplas gamas de tensões de entrada, CA e CC, e são testadas para atender a padrões globais de segurança.

Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies

1606-XLB Basic

Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC 5 A and 10 A sizes. These power supplies are cost-effective, provide efficiency up to 95.2%, and are rated for long service life.


Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply

1606-XLE Essential

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.


Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies

1606-XLP Compact

Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space. These devices are equipped with many of the same features and certifications as the XL devices and support low-power applications.


Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies

1606-XLS Performance

Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost. These power supplies offer DC output choices of 5, 12, 15, 24, and 48V in 80...960 W sizes.


Fontes de alimentação em modo chaveado padrão cód. cat. 1606-XL

Padrão 1606-XL

A Rockwell Automation® anuncia que a partir de 30 de setembro de 2017 nossas Fontes de Alimentação de Modo Chaveado Padrão cód. cat. 1606-XL serão descontinuadas e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as fontes de alimentação de modo chaveado cód. cat. 1606-XLE/XLS.