Transformadores de máquina ferramenta

Os transformadores de máquina ferramenta (50/60 Hz) cód. cat. 1497A são projetados para reduzir as tensões de alimentação para os circuitos de controle. A linha completa de transformadores está disponível com clip/borne fusível opcional no primário e secundário, instalado de fábrica ou montado em painel.

Transformadores de máquina ferramenta cód. cat. 1497A
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui 50 a 3.000 VA (50/60 Hz)
  • Compatível com RoHS
  • Oferece monofásico
  • Fornece transformadores encapsulados em epóxi

Certificações

  • Listado no cULus — Arquivo Nº E52057; Guia Nº XPTQ, XPTQ7

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 66.1
  • UL 5085-1, UL 5085-2

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.