Transformadores de controle global

Os transformadores de controle global cód. cat. 1497 oferecem enrolamentos primários para uma, duas ou várias tensões. Esses transformadores versáteis com várias derivações permitem reduzir a alimentação de controle de diversas fontes de tensão para atender a uma ampla gama de aplicações.

Transformadores de controle global cód. cat. 1497
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Inclui 63 a 2.000 VA (50, 60 e 50/60 Hz)
Oferece monofásico
Fornece transformadores encapsulados em epóxi
Inclui proteção contra toque acidental com os dedos EN 60-529
Inclui terminais com proteção contra toque acidental com os dedos IP2X
Oferece cobertura do fusível opcional
Inclui quatro fios de controle e um fio terra
Compatível com RoHS

  • Inclui 63 a 2.000 VA (50, 60 e 50/60 Hz)
  • Oferece monofásico
  • Fornece transformadores encapsulados em epóxi
  • Inclui proteção contra toque acidental com os dedos EN 60-529
  • Inclui terminais com proteção contra toque acidental com os dedos IP2X
  • Oferece cobertura do fusível opcional
  • Inclui quatro fios de controle e um fio terra
  • Compatível com RoHS

Certificações

  • CE
  • Listado no cULus — Arquivo Nº E52057; Guia Nº XPTQ, XPTQ7

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 66.1
  • EN61558
  • UL 5085-1
  • UL 5085-2

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.