Transformadores para fins gerais

Os transformadores para fins gerais cód. cat. 1497D geralmente são usados para alimentar equipamentos, iluminação, máquinas motorizadas e cargas de potência de sistemas de distribuição elétrica.

Transformadores para fins gerais cód. cat. 1497D
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui 0,050 a 25,0 kVA (60 e 50/60 Hz)
  • Fornece gabinete não ventilado para ambientes internos ou externos
  • Fornece transformadores monofásicos
  • Inclui terminais encapsulados em resina
  • Excede as especificações do Código de Construção Uniforme (UBC) e do Código da Califórnia (California Code) Título 24
  • Fornece enrolamentos de cobre para todos os transformadores classificados para 2 kVA e abaixo
  • Fornece enrolamentos de alumínio para todos os transformadores classificados para 3 kVA e acima

Certificações

  • Com certificação CSA
  • Listado no UL — Arquivo Nº E311296; Guia Nº XQNX

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2 Nº 47 — M90
  • UL 1561

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.