Essential Switched Mode Power Supplies

Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.

Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supply
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui saídas classificadas de 80 a 960 W (3,3 a 40 A a 24 Vcc)
  • Oferece várias entradas monofásicas e trifásicas para aplicações globais
  • Inclui soluções de custo otimizado para aplicações monofásicas
  • Fornece módulos de redundância para gerenciar fontes de alimentação duplas para alimentação reserva

Comparação de produtos

  1606-XLB 1606-XLE 1606-XLP 1606-XLS
Tensão de entrada Monofásico Mono/multifásico Mono/multifásico Mono/multifásico
Faixa de watts 120 a 240 W 120 a 960 W 15 a 100 W 80 a 960 W
Várias tensões de saída 24 a 28 Vcc X X X
Terminações Parafuso Parafuso Mola de bloqueio de came Mola de bloqueio de came
Seleção automática de entrada X X X X
Reforço de energia   120%   150%/5 s
Saída de relé CC OK X     X
Indicador LED CC OK X X X X

Certificações

  • Identificado CE
  • Listado no cULus
  • Reconhecido pelo cULus
  • RCM

Conformidade com as normas

  • ABS/GL/RINA (Indústria naval)
  • ATEX
  • CE
  • Classe 1 Div. 2 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • Classe 2 NEC
  • Compatível com SEMI F47

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.