Transformadores de circuito de controle

Nossos transformadores de circuitos de controle globais foram projetados para reduzir as tensões de alimentação nos circuitos de controle, proporcionando uma maior segurança para os operadores. As tampas de terminal com proteção contra toque acidental com os dedos e coberturas de fusíveis IP2X são fornecidas em todas as unidades para aumentar a segurança do local de trabalho. Nossos transformadores isolam os circuitos de controle dos circuitos de alimentação e iluminação. Eles suportam a corrente de energização momentânea criada quando componentes eletromagnéticos são energizados sem sacrificar a estabilidade da tensão secundária, de acordo com o padrão NEMA ICS2-100.

Transformadores de controle global cód. cat. 1497

Controle global 1497

Os transformadores de controle global cód. cat. 1497 oferecem enrolamentos primários para uma, duas ou várias tensões. Esses transformadores versáteis com várias derivações permitem reduzir a alimentação de controle de diversas fontes de tensão para atender a uma ampla gama de aplicações.


Transformadores de máquina ferramenta cód. cat. 1497A

Máquina ferramenta 1497A

Os transformadores de máquina ferramenta (50/60 Hz) cód. cat. 1497A são projetados para reduzir as tensões de alimentação para os circuitos de controle. A linha completa de transformadores está disponível com clip/borne fusível opcional no primário e secundário, instalado de fábrica ou montado em painel.


Transformadores de alimentação de controle cód. cat. 1497B

Alimentação de controle 1497B

Os transformadores de alimentação de controle (60 Hz) cód. cat. 1497B são projetados para reduzir as tensões de alimentação para os circuitos de controle. A linha completa de transformadores está disponível com borne fusível opcional no primário e secundário, instalado de fábrica ou montado em painel.


Transformadores para fins gerais cód. cat. 1497D

Para fins gerais 1497D

Os transformadores para fins gerais cód. cat. 1497D geralmente são usados para alimentar equipamentos, iluminação, máquinas motorizadas e cargas de potência de sistemas de distribuição elétrica.