Compact Switched Mode Power Supplies

Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space. These devices are equipped with many of the same features and certifications as the XL devices and support low-power applications.

Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui saídas classificadas de 15 a 100 W (0,6 a 4,2 A a 24 Vcc)
  • Oferece várias tensões de saída
  • Oferece várias entradas monofásicas e trifásicas para aplicações globais
  • Fornece soluções menores de custo otimizado para aplicações de baixa potência
  • Fornece módulos de redundância para gerenciar fontes de alimentação duplas para alimentação reserva

Comparação de produtos

  1606-XLB 1606-XLE 1606-XLP 1606-XLS
Tensão de entrada Monofásico Mono/multifásico Mono/multifásico Mono/multifásico
Faixa de watts 120 a 240 W 120 a 960 W 15 a 100 W 80 a 960 W
Várias tensões de saída 24 a 28 Vcc X X X
Terminações Parafuso Parafuso Mola de bloqueio de came Mola de bloqueio de came
Seleção automática de entrada X X X X
Reforço de energia   120%   150%/5 s
Saída de relé CC OK X     X
Indicador LED CC OK X X X X

Certificações

  • Identificado CE,
  • C-Tick,
  • Listado no cULus,
  • Reconhecido pelo cULus

Conformidade com as normas

  • ABS/GL/RINA (Indústria naval)
  • ATEX
  • Classe 1 Div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • Classe 2 NEC
  • Compatível com SEMI F47

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.