Fontes de alimentação ArmorPower On-Machine

Nossas fontes de alimentação ArmorPower™ On-Machine™ cód. cat. 1607-XT são para aplicações em que ocorram quedas de tensão devido a perda de linha, e onde tamanho compacto, alta eficiência e confiabilidade sejam críticas. Disponíveis em modelos de 50 a 200 W, essas fontes de alimentação com classificação IP67 atendem a uma tendência de eliminar o gabinete tradicional para instalações na máquina e no chão-de-fábrica. Essas fontes de alimentação são encapsuladas a vácuo para fornecer máxima resistência a choque, vibração e umidade.

 

Fontes de alimentação ArmorPower On-Machine cód. cat. 1607
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui classificações IP67 e NEC Classe 2
  • Fornece tecnologia de encapsulamento a vácuo
  • Inclui conexões rápidas
  • Oferece uma superfície lisa, adequada para jato de líquido

Certificações

  • Identificado CE
  • Reconhecido pelo cURus — Arquivo Nº E168663; Guia Nº QQGQ2/QQGQ8,
  • Listado no UL — Arquivo Nº E56639; Guia Nº NMTR

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 14
  • CSA C22.2 Nº 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.