Oferecemos uma grande variedade de soluções de fonte de alimentação. De fontes de alimentação de modo chaveado e industriais ininterruptas até transformadores, todos os produtos foram projetados para oferecer confiabilidade e operação confiável.
Nossas fontes de alimentação ArmorPower™ On-Machine™ cód. cat. 1607-XT são para aplicações em que ocorram quedas de tensão devido a perda de linha, e onde tamanho compacto, alta eficiência e confiabilidade sejam críticas. Disponíveis em modelos de 50 a 200 W, essas fontes de alimentação com classificação IP67 atendem a uma tendência de eliminar o gabinete tradicional para instalações na máquina e no chão-de-fábrica. Essas fontes de alimentação são encapsuladas a vácuo para fornecer máxima resistência a choque, vibração e umidade.
Nossos protetores de queda de tensão DySC® cód. cat. 1608 previnem contra quedas e falta de tensão momentâneas que causam inatividade de produção e danificam os equipamentos. Esses protetores DySC não precisam de baterias, não têm peças móveis e exigem manutenção mínima. Eles são ideais para processos de produção e equipamentos eletrônicos sensíveis que exigem proteção de tempo de permanência funcional contra afundamentos de até cinco segundos.
Nossos transformadores de circuitos de controle globais foram projetados para reduzir as tensões de alimentação nos circuitos de controle, proporcionando uma maior segurança para os operadores. As tampas de terminal com proteção contra toque acidental com os dedos e coberturas de fusíveis IP2X são fornecidas em todas as unidades para aumentar a segurança do local de trabalho. Nossos transformadores isolam os circuitos de controle dos circuitos de alimentação e iluminação. Eles suportam a corrente de energização momentânea criada quando componentes eletromagnéticos são energizados sem sacrificar a estabilidade da tensão secundária, de acordo com o padrão NEMA ICS2-100.
Fontes de alimentação em modo chaveado cód. cat. 1606 incluem quatro famílias de produtos que atendem à maioria das especificações de aplicações monofásicas e trifásicas no mundo. Essas unidades são projetadas e fabricadas para aceitar amplas gamas de tensões de entrada, CA e CC, e são testadas para atender a padrões globais de segurança.
As fontes de alimentação ininterruptas cód. cat. 1609 são projetadas especificamente para aplicações industriais. Elas atendem às especificações globais industriais e para fins gerais até 10 kVA. Essas unidades são certificadas globalmente para fornecer energia CA de backup para perdas em pontes, quedas ou baixas de potência de curta duração.