Switches Ethernet gerenciados modulares Stratix 8000

Nossa linha de switches gerenciados modulares Stratix® 8000 cód. cat. 1783 usa a arquitetura e o conjunto de recursos atuais dos switches Cisco® Catalyst® além de poderosas ferramentas de configuração, ajudando a fornecer a integração segura à rede corporativa por meio de ferramentas conhecidas pelos profissionais de TI. Ferramentas de configuração e monitoração fornecem integração protegida à rede da empresa e permitem configuração e diagnóstico fáceis com o sistema Integrated Architecture®.

Switches Ethernet gerenciados modulares Stratix 8000 cód. cat. 1783
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Disponível com módulos de expansão de cobre, fibra, SFP e Power over Ethernet (PoE)
  • Inclui ferramentas de configuração de TI comuns: interface de linha de comando (CLI), CNA e Device Manager
  • Inclui configurações padrão para automação industrial e dispositivos EtherNet/IP™ (Global e Smartports)
  • Oferece perfil add-on do Studio 5000™ Logix Designer para integração premier com a Integrated Architecture™ da Rockwell Automation
  • Inclui tags Logix predefinidos para diagnóstico
  • Fornece View Faceplates FactoryTalk® para monitoração de status e alarme
  • Oferece cartão CompactFlash removível que armazena configuração para fácil substituição de dispositivos

Switches básicos Stratix 8000™ gerenciados de forma modular 1783

  • Disponível em versões com 6 ou 10 portas
  • Inclui duas portas de 1 G (SFPs de fibra ou cobre)
  • Inclui o Slot SFP com suporte a transceptores de uplink de fibra óptica de 100 Mbps e 1 G

Módulos de expansão de switches 1783 Stratix

  • Inclui switches básicos que oferecem suporte a até dois módulos de expansão (máximo de uma fibra)
  • Oferece configurações de switches de até 26 portas
  • Disponível com oito portas 10/100 Mbps de cobre ou oito portas 100 Base-FX de fibra com conectores LC

Módulos de expansão Power over Ethernet 1783

  • Oferece dois módulos:
    • Quatro portas de cobre PoE ou PoE+
    • Quatro portas de cobre PoE ou PoE+ e quatro portas de cobre 10/100
  • Reduz o custo de fiação para dispositivos de baixa potência (telefones IP, câmeras, pontos de acesso sem-fio, leitores de código de barras)
  • Proporciona flexibilidade na implantação de dispositivos em locais remotos
  • Exige uma entrada de energia separada nos módulos de expansão
  • Oferece controle de rede com a capacidade de ligar/desligar dispositivos para economia de energia ou segurança adicionada

Transceptores de uplink de fibra óptica SFP 1783

  • Inclui transceptores de 100 Mbps e 1 G 

Recursos do software

Recursos importantes de software que oferecem desempenho de rede aprimorado, fácil gerenciamento e integração segura à rede corporativa incluem:

  • LAN virtual (VLAN) com tronco
  • Qualidade do Serviço (QoS)
  • STP/RSTP
  • REP (Resilient Ethernet Protocol)
  • Segurança de porta com ID MAC
  • Suporte a SNMP
  • DHCP por porta
  • Segurança IEEE 802.1x
  • CIP SYNC (IEEE 1588)
  • Smartports