Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000

Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 cód. cat. 1783 são ideais para pequenas redes de controle. Esses switches de tipo industrial não requerem configuração adicional e usam conexões de cabo simples para simplificar a conexão com controladores Logix.

Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000 cód. cat. 1783
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece uma solução compacta de baixo custo
  • Permite negociar configurações duplex e de velocidade automaticamente
  • Funciona com alimentação de 20 Vca ou 24 Vcc
  • Inclui detecção automática de cruzamento de cabos

 

Opções de configuração de switches não gerenciados Stratix 2000

Número de
portas de cobre

Número de
portas de fibra
4 1 (multimodo)
4 1 (monomodo)
5 (todas Gig)
0
5 0
6 2 (multimodo)
6 2 (monomodo)
6 (todas Gig) 2 (portas combo modo
Gig simples/multi)
7 1 (multimodo)
7 1 (monomodo)
8 0
14 2 *SFP é pedido separadamente
16 0