Interface SERCOS

O SERCOS (sistema de comunicação serial em tempo real) é um padrão aprovado internacionalmente para controle de posicionamento (IEC 61491). Essa rede de comunicação foi projetada para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados, em tempo real, sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de posicionamento que fornecem conectividade e controle a inversores SERCOS para o controlador ControlLogix®.

Interface SERCOS
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Padrão de comunicação aprovado internacionalmente para controle de posicionamento (IEC 61491)
  • Projetado para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados (em tempo real) sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído
  • Os módulos de movimento de interface SERCOS fornecem conectividade e controle a inversores SERCOS para o controlador ControlLogix®
  • O suporte a inversores para SERCOS inclui: Servo-drives Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000 SERCOS
  • Produtos adicionais são disponibilizados por nossos parceiros no Encompass™

Informação adicional

Nossa PartnerNetwork™ oferece soluções de produtos complementares para produtos com conectividade SERCOS por meio do Programa de referência de produtos Encompass. Você pode classificar e filtrar produtos dos melhores fornecedores do setor em sua região para conectá-los à arquitetura Rockwell Automation® ou usá-los com nossos produtos.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.