Outras redes industriais

Suportamos diversas outras redes de automação industrial, fornecendo a flexibilidade de conexão das aplicações existentes a novas aplicações em redes como Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Também fornecemos conectividade no rack para muitas outras redes por meio dos produtos da parceira Encompass™.

Rede Data Highway Plus (DH+)

Rede Data Highway Plus (DH+)

A rede Data Highway Plus (DH+) é uma rede local projetada para fornecer suporte a programação remota e mensagens entre computadores e controladores em aplicações de chão-de-fábrica.


Rede DH-485

Rede DH-485

A rede local industrial DH‑485 foi projetada para aplicações de chão-de-fábrica e usa o padrão de transmissão RS‑485.


Interface SERCOS

Interface SERCOS

O SERCOS (sistema de comunicação serial em tempo real) é um padrão aprovado internacionalmente para controle de posicionamento (IEC 61491). Essa rede de comunicação foi projetada para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados, em tempo real, sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de posicionamento que fornecem conectividade e controle a inversores SERCOS para o controlador ControlLogix®.


Rede Universal Remote I/O (RIO)

Rede Universal Remote I/O (RIO)

A Universal Remote I/O Link é uma rede local projetada para conectar controladores a racks de E/S remota e uma grande variedade de dispositivos inteligentes, como interfaces de operação e inversores ou conversores.