Dispositivos de conversão de endereços de rede (NAT)

Quer aumentar a flexibilidade em seu sistema de controle de pequeno porte? Quer definir várias máquinas na mesma linha com as mesmas configurações de rede? Adapte suas máquinas e diga adeus a alterações complicadas, caras e demoradas com nossos dispositivos de Network Address Translation. Configurando várias máquinas na mesma linha, seus sistemas de controle com configurações idênticas podem comunicar-se em redes Ethernet sem precisar de reconfiguração. E você pode ativar um suporte remoto fácil com uma conexão VPN. 

Dispositivos de conversão de endereços de rede (NAT) cód. cat. 9300
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Dispositivos cód. cat. 1783-NATR

  • Usa a conversão de endereços de rede (NAT) simples 1:1 para mapear endereços IP na sub-rede da máquina para endereços IP na rede de controle (suporta até 32 mapeamentos de conversão)
  • Suporta topologias linear e de anel de nível de dispositivo (DLR) na rede da máquina
  • Configurável via página da Web ou Add-on Profile de folha de dados eletrônica
  • Fornece backup e restauração simplificados de dispositivo via cartão Digital Seguro que armazena a configuração
  • Habilita o redirecionamento de protocolos selecionados, como CIP, ICMP, HTTP, DNS para conexão de rede estável

Dispositivos cód. cat. 9300-ENA

  • Fornece conversões de endereço Ethernet IP para até 128 dispositivos
  • Suporta Ethernet de 1 GB/s para excelente desempenho de rede
  • Oferece configuração simples via página da web com arquivos de ajuda incorporados
  • Suporta driver EtherNet/IP RSLinx®
  • Inclui uma ferramenta de descoberta de rede incorporada com um servidor DHCP para análise e configuração na rede
  • Inclui suporte a cartão SD para configuração inicial e backup/restauração
  • Bloqueia o tráfego de rede de difusão e multicast bidirecionalmente
  • Inclui aplicação VPN para acesso remoto protegido