Rede Ethernet/IP

A rede EtherNet/IP™ fornece sistemas de rede em toda a fábrica usando tecnologias de rede abertas padrão do setor. Ela possibilita controle e informações em tempo real em aplicações discretas e de processos contínuos, batelada, segurança, posicionamento e alta disponibilidade. A rede EtherNet/IP conecta dispositivos como partidas de motor e sensores a controladores e dispositivos IHM na empresa. Ela oferece suporte a comunicações industriais e não industriais em uma infraestrutura de rede comum.

Switches Ethernet industriais Armor Stratix 5700 cód. cat. 1783

ArmorSwitches Ethernet industriais Stratix 5700

Os switches Ethernet industriais ArmorStratix™ 5700 proporcionam uma solução confiável, robusta, na máquina, para redes em ambientes extremos. Este switch gerenciável pela camada 2 tem classificação IP67 para proteção contra poeira e jato de líquido, é ideal para operações em que são exigidas aplicações amplamente distribuídas.


Tecnologia de chaveamento incorporada

Tecnologia de chaveamento incorporada

A tecnologia de chaveamento incorporada embute os recursos do switch Ethernet em seu hardware de forma a fornecer suporte a aplicações de alto desempenho. Nossos produtos com portas duplas com o recurso de chaveamento incorporado permitem que você conecte dispositivos diretamente à sua rede sem um switch Ethernet separado, ajudando a reduzir o custo total e a simplificar a configuração do sistema. Esses produtos fornecem suporte a topologias de anel de nível de dispositivo (DLR) e linear para aplicações EtherNet/IP™.


Mídia de rede Ethernet

Mídia de rede Ethernet

Oferecemos um portfólio completo de mídias físicas Ethernet de categoria industrial, incluindo produtos de conectividade M12, conectividade Variant 1 padrão da indústria e produtos de conectividade RJ45. Nossa mídia Ethernet foi desenvolvida especificamente para uso em ambientes industriais desfavoráveis e combina um cabo especialmente projetado com um conector de construção robusta para garantir a integridade e o desempenho da rede.


Produtos conectados à EtherNet/IP

Produtos conectados à EtherNet/IP

Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.


Dispositivos de conversão de endereços de rede (NAT) cód. cat. 9300

Dispositivos de conversão de endereços de rede

Quer aumentar a flexibilidade em seu sistema de controle de pequeno porte? Quer definir várias máquinas na mesma linha com as mesmas configurações de rede? Adapte suas máquinas e diga adeus a alterações complicadas, caras e demoradas com nossos dispositivos de Network Address Translation. Configurando várias máquinas na mesma linha, seus sistemas de controle com configurações idênticas podem comunicar-se em redes Ethernet sem precisar de reconfiguração. E você pode ativar um suporte remoto fácil com uma conexão VPN. 


Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000 cód. cat. 1783

Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000

Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 cód. cat. 1783 são ideais para pequenas redes de controle. Esses switches de tipo industrial não requerem configuração adicional e usam conexões de cabo simples para simplificar a conexão com controladores Logix.


Bulletin 1783 Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.


Switches Ethernet industriais Stratix 5400

Switches Ethernet industriais Stratix 5400

Nossos switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix® 5400 suportam chaveamento na camada 2 e roteamento na camada 3 utilizando uma combinação de portas Gigabit Ethernet (GE), Alimentação por Ethernet (PoE) e GE de fibra para maior expansibilidade. Além disso, esse switch oferece anel de nível de dispositivo com suporte a três anéis, o que permite mais dispositivos conectados no nível de zona de área/célula para mais flexibilidade no projeto da rede.


Switches de distribuição industriais Stratix 5410 cód. cat. 1783

Switches de distribuição industriais Stratix 5410

Nossos switches de distribuição industriais Stratix® 5410 cód. cat. 1783 oferecem um projeto de montagem em rack de 19 pol. para maior densidade de portas. Esses switches oferecem uma plataforma totalmente Gigabit com quatro opções de portas de 10 Gigabits e recursos de Network Address Translation (NAT) para redes nas quais o alto desempenho é crítico. Os switches Stratix 5410 oferecem um projeto com exterior robusto o que os torna uma solução ideal para aplicações com ambientes desfavoráveis.


Switches Ethernet gerenciados industriais Stratix 5700 cód. cat. 1783

Switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix 5700

Nossos switches Ethernet industriais gerenciados Stratix® 5700 cód. cat. 1783 usam arquitetura e o conjunto de recursos atuais dos switches Cisco® Catalyst®. Eles foram projetados para atender às suas necessidades de recursos de comutação, desde aplicações menores até integração pronta para TI com infraestrutura em toda a fábrica. Ferramentas de configuração e monitoração fornecem integração protegida à rede da empresa e permitem configuração e diagnóstico fáceis com o sistema Integrated Architecture®.


Equipamento de segurança Stratix® 5950

Equipamento de segurança Stratix® 5950

Nosso equipamento de segurança Stratix® 5950 combina várias funções de segurança aprimorada em um equipamento para ajudar a proteger sua infraestrutura de automação industrial. Como parte de nossa oferta de segurança, este produto baseia-se em tecnologias padrão de segurança de rede. Essas tecnologias ajudam a fornecer controle de acesso aprimorado, detecção de ameaças e visibilidade da aplicação no Sistema de Controle Industrial (ICS).



Switches Ethernet gerenciados modulares Stratix 8000 cód. cat. 1783

Switches Ethernet gerenciados modulares Stratix 8000

Nossa linha de switches gerenciados modulares Stratix® 8000 cód. cat. 1783 usa a arquitetura e o conjunto de recursos atuais dos switches Cisco® Catalyst® além de poderosas ferramentas de configuração, ajudando a fornecer a integração segura à rede corporativa por meio de ferramentas conhecidas pelos profissionais de TI. Ferramentas de configuração e monitoração fornecem integração protegida à rede da empresa e permitem configuração e diagnóstico fáceis com o sistema Integrated Architecture®.


Switches Ethernet gerenciados modulares de Camada 3 Stratix 8300 cód. cat. 1783

Switches Ethernet gerenciados modulares Stratix 8300

Nossa linha de switches gerenciados modulares de Camada 3 Stratix® 8300 cód. cat. 1783 usa a arquitetura e o conjunto de recursos atuais dos switches Cisco® Catalyst®, além de poderosas ferramentas de configuração, ajudando a fornecer a integração segura à rede corporativa por meio de ferramentas conhecidas pelos profissionais de TI. Ferramentas de configuração e monitoração fornecem integração protegida à rede da empresa e permitem configuração e diagnóstico fáceis com o sistema Integrated Architecture®. Esse switch da camada 3 oferece suporte ao roteamento entre VLANs e sub-redes.