Dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP para Profibus-PA

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para Profibus-PA cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos de campo Profibus-PA para qualquer plataforma Logix. Esses dispositivos de interligação fornecem um link direto entre Profibus-PA e EtherNet/IP sem exigir uma camada do Profibus-DP intermediária.

Dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP para Profibus-PA cód. cat. 1788
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Dispositivo autônomo montável em painel ou em trilho DIN
  • Vincula uma rede EtherNet/IP™ a um único segmento Profibus-PA
  • Funciona como um verdadeiro mestre PA sem exigir uma rede DP, mestre DP, dispositivo acoplador ou condicionador de alimentação externo
  • Suporta até 24 dispositivos de campo PA
  • Suporta vários níveis de redundância de dispositivo e mídias
  • Suporta redundância de mídia do EtherNet/IP
    • Hospeda duas portas Ethernet por meio da tecnologia de switch Ethernet incorporada
    • Permite que o dispositivo seja conectado em uma topologia linear ou de anel de nível de dispositivo (DLR)
  • Suporta redundância de Dispositivo mestre
    • Permite que dois dispositivos de interligação redundantes EtherNet/IP para Profibus-PA configurados de maneira idêntica sejam conectados à mesma rede PA
    • Suporta transferência de dados entre os dispositivos e o controlador Logix
  • Oferece integração transparente de ambiente RSLogix 5000™ por meio de Perfis add-on, que identifica automaticamente dispositivos de campo e os define com as configurações padrão
  • Suporta a Tecnologia FDT/DTM, permitindo o acesso direto a diagnósticos e parâmetros de dispositivo de campo usando uma carcaça FDT, como FactoryTalk® AssetCentre
  • Oferece todas as informações básicas de diagnóstico na montagem de entrada
  • Ajuda a simplificar o comissionamento de redes de grande porte por meio de parâmetros de diagnóstico, como Tensão de fonte de alimentação, Tensão de barramento PA (barramento A & B), Corrente de barramento PA (A & B) e Temperatura interna da unidade
  • Simplifica o comissionamento por meio de diagnósticos avançados integrados, incluindo um rastreamento de osciloscópio de barramento PA específico de nó, que pode ser exibido no Perfil de add-on do RSLogix5000

Certificações

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ethernet/IP
  • KC

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.