Tecnologia de chaveamento incorporada

A tecnologia de chaveamento incorporada embute os recursos do switch Ethernet em seu hardware de forma a fornecer suporte a aplicações de alto desempenho. Nossos produtos com portas duplas com o recurso de chaveamento incorporado permitem que você conecte dispositivos diretamente à sua rede sem um switch Ethernet separado, ajudando a reduzir o custo total e a simplificar a configuração do sistema. Esses produtos fornecem suporte a topologias de anel de nível de dispositivo (DLR) e linear para aplicações EtherNet/IP™.

Tecnologia de chaveamento incorporada
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui tecnologia de switch Ethernet incorporada em componentes selecionados—como taps e módulos de interface de comunicação—que se comunicam através de uma rede EtherNet/IP™
  • Permite mais opções de configuração de topologia para aplicações EtherNet/IP, como anel de nível de dispositivo (DLR) e linear
  • Possibilita conectar uma topologia linear ou em anel sem hardware adicional
  • Permite recurso em anel para alto desempenho (fechamento/abertura < 3 ms), complementado por recuperação rápida e diagnóstico para reduzir o tempo de inatividade
  • Suporta o protocolo de tempo de precisão (PTP) IEEE 1588 para sincronização exata de tempo e Qualidade de serviço (QoS) para ajudar a priorizar a transmissão de dados
  • Inclui tecnologia aberta padrão disponível para fornecedores terceiros e permite a interoperabilidade com EtherNet/IP