Produtos conectados à DeviceNet

Oferecemos vários produtos conectados à DeviceNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface DeviceNet incorporada ou conectam-se à rede DeviceNet com um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos o nosso investimento na DeviceNet usando soluções que ajudam a facilitar a instalação de fios, o comissionamento e a localização de falhas da DeviceNet.

Produtos conectados à DeviceNet
  • Características gerais
  • Produtos
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Os produtos variam de controladores, E/S e interface do operador a inversores para controle de motor e produtos de gestão de energia
  • Inclui conectividade DeviceNet™ incorporada para vários produtos
  • Oferece uma ampla gama de botões pulsadores DeviceNet, dispositivos de sinalização e sensores
  • Tem a Tecnologia de Componentes Inteligente DeviceLogix™ em alguns produtos
  • Permite conectar um PC a uma rede DeviceNet usando o cabo USB para DeviceNet
  • Oferece interface para barramento PCI e RS-232-C para DeviceNet
  • Oferece diversos produtos por nossos parceiros no Encompass™

Controladores programáveis

Módulos de E/S

Inversores

Monitoração de condições

Controle de posicionamento

Interface de operação

Fontes de alimentação

Botões pulsadores e dispositivos de sinalização

Sensores e chaves

Controle do motor

Gestão de energia

Interfaces de PC

Produtos de parceiros no Encompass

Nossa PartnerNetwork™ oferece soluções de produtos complementares para produtos conectados à DeviceNet por meio do Programa de referência de produtos Encompass.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet®, ControlNet®, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.