Dispositivo de interligação redundante ControlNet para FOUNDATION Fieldbus H1

Nosso dispositivo de interligação redundante ControlNet™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.

Dispositivo de interligação redundante ControlNet para FOUNDATION Fieldbus H1 cód. cat. 1788
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Dispositivo autônomo montável em painel ou em trilho DIN
  • Vincula uma rede ControlNet™ a um único segmento H1
  • Conecta e alimenta até 16 dispositivos de campo, eliminando a necessidade de condicionadores de alimentação externos
  • Suporta vários níveis de redundância de dispositivo e mídias
  • Suporta redundância de mídia do ControlNet
  • Suporta redundância de Dispositivo mestre
    • Permite que dois dispositivos redundantes ControlNet para FOUNDATION Fieldbus configurados de maneira idêntica sejam conectados à mesma rede H1
    • Suporta transferência de dados entre os dispositivos e o controlador Logix
  • Oferece integração total do RSLogix5000™ por meio de Perfis Add-On, que identificam automaticamente dispositivos de campo e os define com as configurações padrão
  • Suporta a Tecnologia FDT/DTM, permitindo o acesso direto a diagnósticos e parâmetros de dispositivo de campo usando um frame FDT, como o FactoryTalk® AssetCentre
  • Oferece todas as informações básicas de diagnóstico na montagem de entrada
  • Ajuda a simplificar o comissionamento de redes de grande porte por meio de parâmetros de diagnóstico, como Tensão da fonte de alimentação, Tensão do barramento H1 (barramento A e B), Corrente do barramento H1 (barramento A e B) e Temperatura interna da unidade
  • Simplifica o comissionamento por meio de diagnósticos avançados integrados, incluindo um rastreamento de osciloscópio de barramento H1 específico de nó, que pode ser exibido no Perfil de add-on do RSLogix5000
  • Contém a Pilha FF H1 registrada do FOUNDATION Fieldbus desenvolvida pela Rockwell Automation®

Informação adicional

  • Nossa PartnerNetwork™ oferece soluções de produtos complementares para produtos com Conectividade do FOUNDATION Fieldbus por meio do Programa de referência de produtos Encompass. Você pode classificar e filtrar produtos dos melhores fornecedores do mercado em sua região para conectar à arquitetura Rockwell Automation® ou para usar com nossos produtos.
  • Nossas modernas Soluções de processo permitem gerar produtividade, aumentar eficiências e reduzir custos. Nossas soluções e serviços de controle, lotes, otimização de processo e sistema de segurança integram facilmente pessoas, processos e tecnologias na Connected Enterprise para enfrentar melhor seus vários desafios.

Certificações

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ethernet/IP
  • KC
  • FF

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.