Rede ControlNet

A rede ControlNet™ é uma rede de controle aberta que atende às exigências de aplicações de alto throughput em tempo real. O ControlNet oferece suporte ao intertravamento entre controladores e ao controle em tempo real de E/S, inversores e válvulas. Ela também oferece rede de controle em aplicações discretas e de processos, inclusive aplicações de alta disponibilidade.

Produtos conectados à ControlNet

Produtos conectados à ControlNet

Oferecemos uma ampla variedade de produtos ControlNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface ControlNet incorporada ou conectam-se à rede ControlNet usando um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos a suportar suas aplicações de alto throughput em tempo real.


Dispositivos de conexão de mídia de rede ControlNet

Mídia de rede ControlNet

A mídia de rede e os dispositivos de conexão ControlNet™ fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG-6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (IEM) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.