ArmorSwitches Ethernet industriais Stratix 5700

Os switches Ethernet industriais ArmorStratix™ 5700 proporcionam uma solução confiável, robusta, na máquina, para redes em ambientes extremos. Este switch gerenciável pela camada 2 tem classificação IP67 para proteção contra poeira e jato de líquido, é ideal para operações em que são exigidas aplicações amplamente distribuídas.

Switches Ethernet industriais Armor Stratix 5700 cód. cat. 1783
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui classificação IP67 para proteção em condições extremas
  • Minimiza o hardware no gabinete de controle para uma solução compacta
  • Simplifica a substituição de dispositivo via cartão SD que armazena toda a configuração
  • Proporciona recursos avançados incluindo Power over Ethernet (PoE), portas Gigabit e suporte a IEEE 1588
  • Permite integração protegida com a rede empresarial usando o sistema operacional Cisco Internet (IOS)
  • Fornece conectividade de Anel de nível de dispositivo (DLR) integrada que ajuda a otimizar a arquitetura da rede e proporciona um diagnóstico de rede consolidado
  • Oferece Network Address Translation (NAT) integrada que fornece mapeamento 1:1 de endereço IP o que ajuda a reduzir o tempo de comissionamento
  • Proporciona Premier Integration (suporte a CIP) ao sistema Integrated Architecture® da Rockwell Automation
    • Tags Logix predefinidas para recuperar diagnóstico
    • FactoryTalk® View Faceplates para monitoração de status e alarmes
    • Oferece o ambiente de engenharia de automação e projeto do Studio 5000 perfis add-on para configuração e monitoração

Informação adicional

Watch this video for an introduction to ArmorStratix Industrial Ethernet Switches.