Módulos de comunicação baseados em rack

Nosso sistema ControlLogix® usa conexões para estabelecer links de comunicação entre dispositivos. Nossos módulos de comunicação baseados em rack cód. cat. 1756 ajudam a fazer essas conexões e implementam um controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756. Oferecemos diversos módulos compatíveis com EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e outros protocolos de rede.

Módulos de comunicação baseados em rack
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Módulos de comunicação EtherNet/IP 1756

Nossa família de módulos de comunicação EtherNet/IP 1756:

  • Oferece protocolo CIP Security por meio dos módulos de comunicação EN4TR e EN4TRXT
  • Fornece mensagens de E/S e intercâmbio de mensagens em tempo real
  • Usa chips e mídias físicas comerciais de comunicação Ethernet
  • Suporta 128 ou 256 conexões Logix
  • Oferece recursos de tecnologia de chaveamento incorporada
  • Suporta ambientes extremos via módulos de comunicação ControlLogix-XT™
  • Oferece conectividade segura do sistema de controle para sistemas de nível superior, terminais de programação e outros controladores ControlLogix usando o módulo de comunicações seguras
  • Fornece conectividade de anel de nível de dispositivo (DLR) para permitir que os dispositivos formem uma topologia de anel para mais resistência
  • Oferece suporte a Protocolo de redundância paralela (PRP) para infraestrutura de rede completamente redundante

Módulos de comunicação DeviceNet 1756

A rede DeviceNet usa o Protocolo Comum Industrial (CIP) para controlar, configurar e coletar dados para dispositivos industriais e:

  • Oferece conexões entre dispositivos industriais simples (sensores e atuadores) e dispositivos de nível mais alto (controladores e computadores)
  • Oferece suporte a 64 nós

Módulos de comunicação ControlNet 1756

A rede ControlNet usa o Protocolo Comum Industrial (CIP) para combinar a funcionalidade de uma rede de E/S e uma rede peer to peer que fornece desempenho em alta velocidade para ambas as funções e:

  • Fornece uma rede de controle aberta para aplicações de alta produtividade em tempo real
  • Oferece transferências determinísticas, repetíveis, de todos os dados de controle de missão crítica
  • Suporta transferências de dados com tempo não essencial
  • Suporta 64 ou 128 conexões Logix e 99 nós
  • Oferece suporte para ambientes extremos

Módulos de comunicação de E/S remota e Data Highway Plus™ 1756

  • Suporta mensagens entre dispositivos
  • O link de E/S remota conecta ao rack de E/S remota e a outros dispositivos inteligentes
  • A funcionalidade de E/S remota permite ao módulo operar como um scanner para transferir dados digitais e para transferência de blocos, de e para dispositivos de E/S remota
  • Suporta 32 conexões Logix
  • Suporta mensagens entre dispositivos na rede DH+™

Módulos de comunicação DH-485 1756

  • Permite ao controlador enviar e receber mensagens de e para outros controladores na rede DH-485
  • Inclui programação e monitoração remotas via ambiente do Studio 5000™

Módulos de comunicação SynchLink™ 1756

  • Fornece transmissão de dados e sincronização de tempo para movimento distribuído e controle do inversor coordenado
  • Conecta um rack ControlLogix a um link de comunicação de fibra óptica SynchLink
  • Permite que um controlador consuma dados de eixos de movimento de um controlador em outro rack

Proteção contra ambientes agressivos

Agora a proteção contra ambientes agressivos está disponível em determinados produtos ControlLogix® para proteger seus sistemas de automação em ambientes hostis e desfavoráveis. A Rockwell Automation testou esses produtos pelo equivalente a 10 anos em um ambiente com classificação ISA G3 Grupo A. Esses produtos são identificados pelo sufixo "K" no código de catálogo e eles

  • Ajudam a proteger os circuitos contra exposição a poluição, umidade, variações de temperatura, maresia, ataque orgânico (fungos), vapores e produtos químicos agressivos
  • Oferece maior ciclo de vida do produto exposto a ambientes corrosivos, mantendo resistência de isolamento da superfície (SIR) de longo prazo e garantindo a integridade operacional do conjunto

Informação adicional

Sistemas de automação e controle industrial — Nossos sistemas ajudam a prover a integração de controle e informações em toda a empresa que permite a nossos clientes otimizar suas operações conectando a fábrica, o local, as instalações e as pessoas.

Certificações

  • CE
  • ControlNet Internacional
  • CSA
  • cULus
  • DeviceNet
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • Ex
  • FM
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Nota: As certificações dependem do tipo de módulo de comunicação. Veja os detalhes na publicação 1756-TD003.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para projetar e configurar seu sistema ControlLogix®.

Os controladores e módulos selecionados, junto com sua configuração de rede, determinam os pacotes de software adicionais necessários para configurar e programar seu sistema. O software obrigatório adicional pode incluir o software de configuração RSNetWorx e o software de comunicação RSLinx.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

'-

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas— Encontre arquivos de folhas de dados eletrônicas DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e independentes de rede.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.