Infraestrutura e segurança de rede

Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa. Podemos ajudar você a selecionar a melhor arquitetura de rede e fornecer orientações de projeto e implementação. Oferecemos uma ampla variedade de dispositivos, interfaces de comunicação, mídias físicas e produtos de conexão para ajudá-lo a obter o máximo do seu sistema de controle.

Módulos de comunicação baseados em rack

Módulos de comunicação baseados em rack

Nosso sistema ControlLogix® usa conexões para estabelecer links de comunicação entre dispositivos. Nossos módulos de comunicação baseados em rack cód. cat. 1756 ajudam a fazer essas conexões e implementam um controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756. Oferecemos diversos módulos compatíveis com EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e outros protocolos de rede.


Rede ControlNet

Rede ControlNet

A rede ControlNet™ é uma rede de controle aberta que atende às exigências de aplicações de alto throughput em tempo real. O ControlNet oferece suporte ao intertravamento entre controladores e ao controle em tempo real de E/S, inversores e válvulas. Ela também oferece rede de controle em aplicações discretas e de processos, inclusive aplicações de alta disponibilidade.


Rede DeviceNet

Rede DeviceNet

A rede DeviceNet™ fornece rede de informações e controle aberto em nível de dispositivo para dispositivos industriais simples. Ela oferece suporte à comunicação entre sensores e atuadores e dispositivos de nível mais alto, como controladores programáveis e computadores. Com alimentação e sinal em um único cabo, oferece opções de fiação simples e com custo otimizado.


Rede Ethernet/IP

Rede Ethernet/IP

A rede EtherNet/IP™ fornece sistemas de rede em toda a fábrica usando tecnologias de rede abertas padrão do setor. Ela possibilita controle e informações em tempo real em aplicações discretas e de processos contínuos, batelada, segurança, posicionamento e alta disponibilidade. A rede EtherNet/IP conecta dispositivos como partidas de motor e sensores a controladores e dispositivos IHM na empresa. Ela oferece suporte a comunicações industriais e não industriais em uma infraestrutura de rede comum.


Dispositivos de gateway e ligação

Dispositivos de gateway e ligação

Nós oferecemos uma série de dispositivos de gateway e ligação para conectar de forma transparente suas redes de informações ou nível de controle com sua rede de nível de dispositivos para ajudar a reduzir os custos dos dispositivos de controle ao utilizar as estruturas de rede existentes para acessar dados em outras redes. Dispositivos de ligação adicionais estão disponíveis por meio de nossos parceiros no Encompass™, nosso programa de referência de produtos de terceiros, para localizar rapidamente os produtos que melhor solucionam os desafios de suas aplicações.


Tecnologia IO-Link

Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. É possível fornecer dados do sensor diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos sensores habilitados para IO-Link permite às máquinas operar com mais eficiência fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção do produto, os sensores fornecem um status detalhado e preciso da integridade da máquina para aprimorar a disponibilidade.


Outras redes industriais

Outras redes industriais

Suportamos diversas outras redes de automação industrial, fornecendo a flexibilidade de conexão das aplicações existentes a novas aplicações em redes como Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Também fornecemos conectividade no rack para muitas outras redes por meio dos produtos da parceira Encompass™.


Redes de instrumentação de processos

Redes de instrumentação de processos

Nossas redes de instrumentação de processo fornecem a comunicação entre instrumentos de processo e o sistema de controle de processo. Oferecemos suporte integrado ao sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ para instrumentos no HART e no FOUNDATION™ Fieldbus. Nossos parceiros Encompass™ fornecem suporte estendido para Profibus PA, Modbus e outras redes. A Endress+Hauser e outros parceiros agora oferecem instrumentos de processos que se conectam às redes EtherNet/IP™ para oferecer suporte a essa tendência crescente.