Controle vetorial

Motores de velocidade variável com controle vetorial são construídos especificamente para aplicações de inversores e trabalho vetorial com capacidade de torque constante até a velocidade zero. Estão disponíveis diversos graus de proteção do gabinete e potências, de ¼ até 1000 hp. Esses motores são usados somente com inversores de frequência variável.

Motores CA fechados de baixa potência CM201

Fechado pequeno CM201

Os motores fechados cód. cat. CM201 são motores CA de baixa potência para aplicação vetorial, de 1/4 a 30 HP.


Motores CA com carcaça NEMA fechada para aplicação vetorial CM202

Carcaça NEMA fechada CM202

Os motores para aplicação vetorial cód. cat. CM202 são motores CA fechados de carcaça NEMA para aplicação vetorial, de 1 a 500 HP.


Motores CA para aplicação vetorial CM203

Motores CA para aplicação vetorial CM203

Os motores para aplicação vetorial cód. cat. CM203 são motores CA de carcaça de alumínio ou aço laminado de classe vetorial, de 5 a 1.000 HP.


Motores CA para inversores totalmente fechados com carcaça NEMA de baixa potência CM221

Carcaça NEMA fechado para inversor CM221

Os motores totalmente fechados cód. cat. CM221 são motores CA de baixa potência de classe vetorial, de 1/4 a 30 HP.


Motores CA carcaça NEMA para inversor CM222

Carcaça NEMA para inversor CM222

Os motores para inversor cód. cat. CM222 são motores CA de carcaça NEMA de classe vetorial, de 1 a 500 HP.


Motores CA para inversor com carcaça NEMA com freio CM227

Inversor com carcaça NEMA com freio CM227

Os motores de frenagem para inversor cód. cat. CM227 são motores CA de carcaça NEMA de classe vetorial com freio, de 1 a 20 HP.