Ambiente desfavorável

Motores para ambiente desfavorável são construídos para resistir a desafios como aplicações de processamento de alimentos e hidráulicas. Estão disponíveis diversos graus de proteção do gabinete TENV e TEFC, para uma ampla gama de potências, de menos de 1 até 350 HP. Esses motores podem ser usados com um inversor de frequência variável ao longo da linha.

Motores CA para aplicação pesada CM111

Aplicação pesada CM111

Motores para aplicação pesada cód. cat. CM111 são motores CA, de 3/4 a 700 HP.


Motores CA IEEE 841 CM112

Motores CA IEEE 841 CM112

Motores IEEE 841 CM112 são motores CA, de 1/4 a 400 HP.


Motores CA para aplicação de jato de líquido CM115

Aplicação de jato de líquido CM115

Os motores para aplicação de jato de líquido CM115 são motores CA totalmente fechados, de 1/2 a 15 HP.


Motores CA de aço inoxidável CM118

Aço inoxidável CM118

Os motores de aço inoxidável cód. cat. CM118 são motores CA de jato de líquido fechados, de 1/2 a 15 HP.


Motores CA para inversor para aplicação pesada NEMA CM211

Inversor para aplicação pesada NEMA CM211

Motores para aplicação pesada cód. cat. CM211 são motores CA NEMA premium, de 3/4 a 700 HP.


Motores CA para aplicação pesada IEEE 841 NEMA CM212

Aplicação pesada NEMA IEEE 841 CM212

Motores NEMA IEEE 841 cód. cat. CM212 são motores CA para aplicação pesada NEMA premium, de 1/4 a 400 HP.


Motores CA com encoder para inversor à prova de explosão CM224

Inversor à prova de explosão CM224

Motores à prova de explosão cód. cat. CM224 são motores CA de classe vetorial compatíveis com encoder, de 1 a 20 HP.