Para fins gerais

Os motores para fins gerais estão disponíveis em uma ampla gama de gabinetes, incluindo TENV, TEFC, ODP e DPG, e desde menos de 1 HP até 400 HP. Esses motores podem ser usados com um inversor de frequência variável ou ao longo da linha para a maioria das aplicações em um ambiente de trabalho para aplicação leve.

Motores CA totalmente fechados CM103

Totalmente fechado CM103

Motores totalmente fechados cód. cat. CM103 são motores CA NEMA com eficiência premium, de 1/4 a 400 HP.


Motores CA com gabinete aberto CM107

Gabinete aberto CM107

Motores com gabinete aberto cód. cat. CM107 são motores CA NEMA com eficiência premium, de 1 a 300 HP.


Motor econômico totalmente fechado CM220

Econômico totalmente fechado CM220

Motores totalmente fechados cód. cat. CM220 são motores CA econômicos com carcaça pequena para inversores, de 1/8 a 10 HP.