Motores CA para aplicação vetorial

Os motores para aplicação vetorial cód. cat. CM203 são motores CA de carcaça de alumínio ou aço laminado de classe vetorial, de 5 a 1.000 HP.

Motores CA para aplicação vetorial CM203
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • 230/460 Vca
  • 850 a 3.550 rpm
  • Faixa de velocidade variável de CT1000:1
  • Gabinetes diversos
  • Sistema de isolamento feito de materiais classe H
  • Carcaça construída de aço laminado ou alumínio
  • Compatível com encoder
  • Classificação ambiental IP23, IP44

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • Ferramentas Integrated Architecture — Ferramentas para ajudar você a planejar e configurar um sistema Integrated Architecture™.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos