Motores industriais

Nossos motores industriais têm qualidade elevada e atendem a condições excepcionais, como as exigências térmicas e elétricas extremas de aplicações de alto torque e baixa velocidade. Oferecemos uma ampla seleção de motores de uso geral e vetoriais com projetos NEMA Premium Efficient e desempenho de velocidade variável e vida útil excepcionais. Também temos motores duráveis para uso em ambientes desfavoráveis.

Para fins gerais

Para fins gerais

Os motores para fins gerais estão disponíveis em uma ampla gama de gabinetes, incluindo TENV, TEFC, ODP e DPG, e desde menos de 1 HP até 400 HP. Esses motores podem ser usados com um inversor de frequência variável ou ao longo da linha para a maioria das aplicações em um ambiente de trabalho para aplicação leve.


Ambiente desfavorável

Ambiente desfavorável

Motores para ambiente desfavorável são construídos para resistir a desafios como aplicações de processamento de alimentos e hidráulicas. Estão disponíveis diversos graus de proteção do gabinete TENV e TEFC, para uma ampla gama de potências, de menos de 1 até 350 HP. Esses motores podem ser usados com um inversor de frequência variável ao longo da linha.


Controle vetorial

Controle vetorial

Motores de velocidade variável com controle vetorial são construídos especificamente para aplicações de inversores e trabalho vetorial com capacidade de torque constante até a velocidade zero. Estão disponíveis diversos graus de proteção do gabinete e potências, de ¼ até 1000 hp. Esses motores são usados somente com inversores de frequência variável.