Partidas suaves incorporadas

Nossas partidas suaves incorporadas SMC-3, SMC Flex e SMC-50 estão disponíveis como partidas não combinadas, seccionadora com fusível de combinação ou disjuntores de combinação. As partidas suaves incorporadas podem ser totalmente personalizadas usando uma ampla gama de opções de fábrica e são pré-fabricadas para prazos industriais curtos.

Partidas suaves incorporadas
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Comparação de produtos

 

SMC-3

SMC Flex

SMC-50

Controle trifásico verdadeiro Sim Sim Sim
Bypass Interno Interno Externo ou interno
Proteção e diagnóstico Básico Avançado Líder do setor
Modos liga/desliga 5 9 17
Tipo de gabinete
1/12/4 ou 3R 1/12/4 ou 3R 1/12/4 ou 3R
Módulos de comunicação instalados de fábrica (opcionais)
Nenhum RS-485, DeviceNet™, EtherNet/IP, ControlNet™, ProfiBUS RS-485, DeviceNet™, EtherNet/IP, ControlNet™, ProfiBUS
Faixa de tensão
200 a 575 Vca 200 a 575 Vca 200 a 575 Vca
Controle de tensão
100 a 240 Vca 100 a 240 Vca 100 a 240 Vca
Oferece opções e personalização
Moderado Extenso Extenso
Personalização por padrões modificados Sim Sim Sim

Informação adicional

  • Aprimoramentos nos painéis de controle industriais — Oferecemos uma ampla gama de componentes em pacotes, de partidas de motor fechadas padrão de alta disponibilidade até painéis de controle industriais totalmente personalizados. Assista Jeff Kilburn, da Rockwell Automation, compartilhar alguns dos mais recentes aprimoramentos que incluem a tecnologia de fiação cabeada e soluções personalizadas para atender aos desafios específicos de OEMs e usuários finais.
  • Nossas soluções de automação e controle industrial ajudam a construir o sistema de automação industrial mais eficiente que atende suas necessidades.

Certificações

  • Listado no cULus (Tipo aberto) (Arquivo Nº E96956, Guias NMFT, NMFT7)
  • Certificado CSA (Arquivo Nº LR 1234)
  • Identificado CE (tipo aberto) conforme a diretriz EMC e diretriz de baixa tensão
  • Com certificação CCC

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Firmware— Obter firmware para suas partidas suaves SMC da Central de download e compatibilidade de produtos.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Assistente de estimativa SMC — Obtenha uma análise mais avançada do dispositivo e do sistema.
  • Assistente térmico SMC — Conduza análise térmica simples e seleção de um produto SMC para uma determinada aplicação.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.