Nossos contatores CA cód. cat. 500 estão disponíveis em construção com conexão pela parte superior nos tamanhos de NEMA 00 a 9. Todas as conexões de alimentação estão na parte superior dos contatores. Use nossos contatores para chavear cargas de motores CA onde a proteção contra sobrecarga não seja necessária ou seja fornecida separadamente. Você pode operar esses contatores remotamente usando dispositivos pilotos, comobotões pulsadores, chaves seletoras, temporizadores, relés ou termostatos.
Visão geral
- Componentes modulares em uma caixa
- Fiação superior para cargas do motor
- Grau de proteção do gabinete: aço inoxidável NEMA tipo 1, 3R/12, 4/4X e 7 e 9 e 3R, 7 e 9 aparafusados
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto do Centro de configuração regional ocidental | CMPNTS-QR003 | |
Folheto do Centro de configuração regional central | CMPNTS-QR004 |
Certificações
- Identificado CE
- Com certificação CSA – LR1234
- Certificação UL — Arquivo Nº E3125; Guia Nº NLDX
- ABS
Área classificada:
- Certificação UL – Arquivo Nº E10314
- Com certificação CSA – LR11924
Conformidade com as normas
- ABS 4/5.115 — American Bureau of Shipping
- CSA C22.2, Nº 14
- EN/IEC 60947-4-1
- IEEE 45
- NEMA/EEMAC ICS 2
- UCSG 46 CFR 111.70
- UL 508