CCM de baixa tensão NEMA CENTERLINE 2100

Nossos centros de controle de motores (CCMs) NEMA CENTERLINE® 2100 combinam durabilidade robusta e qualidade premium, integram controle e potência em um pacote centralizado. Nossos CCMs líderes no setor atendem às normas UL e NEMA e oferecem soluções para redes, comunicações e segurança.

CCM de baixa tensão NEMA CENTERLINE 2100
  • Características gerais
  • Novidades
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece comprovada tecnologia de alta qualidade e anos de serviço confiável
    • Alta classificação de resistência a curto-circuito em gabinete tipo testado
    • O apoio contínuo do barramento fornece suporte uniforme
    • Componentes NEMA duráveis
    • Testado na fábrica para partida mais rápida e confiável
  • Fornece um projeto consistente para compatibilidade com versões anteriores
  • Inclui um projeto de barramento montado no centro para melhorar a dissipação de calor
  • Fornece um sistema de aterramento sólido para ajudar a reduzir os perigos de choque

CENTERLINE 2100 com tecnologia ArcShield

  • Ajuda a reduzir os riscos de arco elétrico e aumenta sua proteção contra falhas por arco elétrico interno
  • Atende às especificações de acessibilidade do tipo 2, como definido pela IEEE C37.20.7
  • Inclui travas resistentes ao arco em todas as portas para alívio de pressão, para manter a porta do CCM travada durante uma falha de arco
  • Inclui palhetas resistentes a arco elétrico em todas as unidades CCM, incluindo inversores de frequência variável, para permitir dissipação de calor e contenção do arco adequadas

CENTERLINE 2100 com unidades SecureConnect

  • Permite desconectar a alimentação de uma unidade de encaixe CCM sem abrir a porta do gabinete
  • Ajuda a reduzir o choque elétrico e a exposição a riscos elétricos
  • Agiliza a manutenção e reduz o tempo de parada não programada
  • Afeta minimamente o projeto elétrico atual ou futuro
  • Oferece opção de operador remoto para unidades SecureConnect™ que permite aos clientes conectar e desconectar unidades SecureConnect do Centro de controle de motores. Esse operador é disponibilizado pelo nosso parceiro de produtos Encompass CBS ArcSafe, Inc.

CENTERLINE 2100 com tecnologia IntelliCENTER

  • Oferece uma rede EtherNet/IP™ integrada que fornece dados em tempo real para minimizar a necessidade de estar no Centro de controle de motores
  • Oferece as tecnologias EtherNet/IP e DeviceNet™ incorporadas, projetadas e testadas conforme as especificações da ODVA para garantir comunicações confiáveis
  • Inclui o software IntelliCENTER® que permite acesso a dados operacionais e localização de falhas para reduzir o tempo de parada não programada

Informação adicional

  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Demonstração do Operador remoto SecureConnect – assista a este vídeo para saber como instalar e usar o operador remoto SecureConnect em um Centro de controle de motores 2100.

Barramento isolado em ETO para CCMs CENTERLINE 2100

Agora está disponível uma opção de segurança de barramento isolado para Centros de controle de motores (CCMs) NEMA CENTERLINE 2100.

  • Previne a propagação de arco elétrico, aumentando ainda mais a segurança do pessoal
  • Facilita a instalação e a manutenção pois elimina a necessidade de isolar as derivações manualmente no CCM
  • Oferece uma solução na forma de invólucro isolante pronta para a instalação, que pode ser montada rapidamente
  • Oferece um barramento isolado que é uma opção de UL para CCMs de até 1.600 A, para produtos de centro de controle de motores (CCM) NEMA

Publicação 2 para o cliente sobre a configuração do sistema IntelliCENTER para Centros de controle de motores CENTERLINE 2100

Você pode aprender sobre o projeto de sistemas de controle antes que seu CCM chegue no local. Enquanto um CCM IntelliCENTER é configurado automaticamente em nossas fábricas, os Conjuntos de dados de integração validados são preparados e enviados digitalmente. Novos recursos lançados este ano:

  • Configuração do parâmetro selecionado pelo cliente
  • Configuração avançada de switch Stratix
  • Configuração do parâmetro de dispositivo final
  • Normalização do firmware mais recente para CCMs Ethernet NEMA 2100:
    • Sobrecargas e switches Stratix
    • Inversores de frequência PowerFlex e partidas suaves SMC Flex

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • Ferramenta CENTERLINE Builder — Use o CENTERLINE® Builder para projetar sua linha de centro de controle de motores CENTERLINE. Essa ferramenta permite inserir informações gerais de configuração de CCM com características centrais, adicionar unidades e projetar o CCM. A ferramenta produz um layout, um diagrama unifilar e esquemas típicos personalizados conforme as especificações do projeto. (É obrigatório conectar-se).

Outros recursos

  • Calculadora de economias de custo – esta ferramenta mostra os benefícios da opção por uma solução inteligente de controle do motor em rede em vez de uma solução cabeada tradicional.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.