Unidade de integração IntelliCENTER

Nossa Unidade de integração IntelliCENTER® proporciona uma experiência comum ao se comunicar com dispositivos usando a norma IEC 61850. Use a unidade de integração para unificar sistemas de potência e processo dentro dos ambientes Logix e FactoryTalk® a fim de criar um ambiente de operação único. A Unidade de integração IntelliCENTER IEC 61850, a parte de hardware padrão da solução de Potência integrada inteligente, está disponível somente na América do Norte.

Unidade de integração IntelliCENTER
  • Características gerais
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Usa hardware e software padrão para trazer o tráfego IEC 61850 para a arquitetura Logix que entrega facilidade de uso
  • Contém um gateway ProSoft para formação de ponte de comunicação
  • Consiste em uma chave Stratix® 5700 para agregação de segmentação e conexões de dispositivo
  • Inclui um rack de controlador ControlLogix® ou CompactLogix™
  • Inclui opções para terminal PanelView™ para representação de dados
  • Contém um Stratix Security Appliance caso conexões upstream inseguras sejam necessárias
  • Oferece faceplates para ajudar a verificar o dispositivo apropriado para sua aplicação e entregar uma interface de usuário comum

Informação adicional

Saiba como as informações de nosso portfólio de Controle inteligente de motor permitem que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.

Certificações

Conformidade com as normas

  • UL 508A
  • EN55022
  • IEC 60950-1
  • EN55024
  • IEC 60950-22 VCCI, FCC, Parte 15, Subparte B ICES-003

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Atualizações de software

Ferramentas de seleção e configuração

  • Ferramenta CENTERLINE Builder — Use o CENTERLINE® Builder para projetar sua linha de centro de controle de motores CENTERLINE. Essa ferramenta permite inserir informações gerais de configuração de CCM com características centrais, adicionar unidades e projetar o CCM. A ferramenta produz um layout, um diagrama unifilar e esquemas típicos personalizados conforme as especificações do projeto. (É obrigatório conectar-se).

Outros recursos

  • Calculadora de economias de custo – esta ferramenta mostra os benefícios da opção por uma solução inteligente de controle do motor em rede em vez de uma solução cabeada tradicional.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.